Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Thermoplast Veervergrendelpennen Vergrendelpennen

 (1 productgroep)

Lijst Rooster

Veervergrendelpennen - Expansiefitting

Deze veervergrendelpennen met expansiefitting worden gebruikt om te positioneren, druk aan te brengen en te hijsen. Zijn uniek rompontwerp buigt om uit te trekken, in te trekken en zich aan te passen aan de boringstoleranties zo breed als + 02 mm d4.

Het materiaal biedt uitstekende sterkte in verschillende omstandigheden en temperaturen, en corrosiebestendigheid, controle en stabiliteit. Het is snel en eenvoudig bij productie en montage, en het verwijdert de vereiste voor dure machines met een hoge nauwkeurigheid en het voorbereiden van de onderdelen.

Het wordt aanbevolen om het te gebruiken als een enkele, eenmalige installatie voor optimale resultaten gezien herhaaldelijke handelingen van installatie en verwijdering zijn vermogen om in gaten met bredere toleranties uit te breiden doet afnemen door vermoeidheid van de kunststof. Het is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C. Ideaal voor toepassingen in kunststof gevormde componenten voor machine- en inrichtingsontwerp, elektronica, medische en verlichtingsapparatuur.

  • Gebruikt voor positionering, druk aanbrengen en hijsen.
  • Zijn uniek rompontwerp buigt om uit te trekken, in te trekken en zich aan te passen aan de boringstoleranties zo breed als + 02 mm d4.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C.
Materiaal: ThermoplastKleur: ZwartBrandveiligheidsnorm: