Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rechthoekig Vierkante kop Boorgat

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Trekgrepen - Kunststof brugvorm

Dit assortiment handgrepen heeft een brugvorm met een rechthoekige staaf. Deze sterke handgrepen worden vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en voor de deksels van zware kasten.

Ze zijn een goedkope keuze die geschikt is voor talrijke toepassingen en industrieën, inclusief spoorwegen, machinebouw, en elektrische of industriële uitrusting.

Ons aanbod omvat een selectie van materiaal- en afwerkingsopties voor verschillende omgevingen, evenals een keuze uit treksterktes en draadstijlen. Het assortiment heeft ook opties die geschikt zijn voor montage aan de voor- of achterkant.

  • Materiaal: duroplast, thermoplast
  • Kleur: wit, zwart, geel, naturel

Trekgrepen - Met veer

Dit assortiment inklapbare handgrepen is ontworpen om te zorgen voor een terugkerende beweging van de handgreep. De veer maakt ofwel een stop ofwel een terugkeer naar de positie van de handgreep mogelijk. Ze zijn bijzonder geschikt voor trekken of optillen. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingen.