Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond Vierkante kop Zelfklevend

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Antislip-zelfklevende pads

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.


Serie: SR5808

Decoratieve schroefdoppen

Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.

  • Designed to conceal exposed screw heads and provide a more decorative and polished look.
  • It has a wide range of up to 16 colours.
  • Used in applications like furniture, cabinets, office decor and even automotive decor.
Materiaal: ABS Kleur: Hardhout, Donker eiken, Grenen, Walnoot, Mahonie, Askleurig, Beuk, Kers, Grijs, Zwart, Crème, Ivoor, Aluminium, Licht eiken, Rooster, Wit Serie: SR1600

Zelfklevende glijders

Zelfklevende glijders zijn ideaal voor poten van houten meubelen ter bescherming van vloeren en om geluidsoverlast te beperken. Deze glijvoeten zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE); dit materiaal glijdt heel soepel en is eenvoudig aan te brengen dankzij de zelfklevende achterkant.

  • Vormen: rechthoekig, rond en vierkant
  • Kleur: grijs.


Serie: SR1461

Zelfklevende schijven

Deze zelfklevende schijven zijn gemaakt van zwart rubber en zijn zelfklevend en geschikt voor gladde en droge oppervlakken. Ze zijn antislip en laten bij het verwijderen geen strepen achter.

  • Verkrijgbaar in verschillende diameters
  • Is verwijderbaar.


Serie: SR1577