Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

PVC Zelfklevend Weld On

 (13 productgroepen)

Lijst Rooster

Kabelklemmen - Kleefbevestiging, C-vorm

De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Kabelklemmen - Kleefbevestiging, U-vorm

Kabelklemmen bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De zelfklevende bevestiging is een zeer veilige maar verwijderbare toepassing. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Vlakke Kabelklem - Zelfklevend, bovensluiting

Platte kabelklemmen zijn ideaal voor vlakke of lintkabels en de zelfklevende PVC-klemmen bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende voet eenvoudig kan worden aangebracht. Bovensluiting voor betere kabelstabiliteit. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Vlakke kabelklem

Vlakke kabelklemmen zijn ideaal voor vlakke of lintkabels en de klemmen met zelfklevende bevestiging bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende basis eenvoudig is aan te brengen. Bovendien is deze kabelklem voorzien van dubbele klemmen

Zelfklevende D-klemmen

Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Vier verschillende maten voor verschillende bundeldiameters Kabels zitten stevig vast maar kunnen ook verwijderd worden Grijs, UL94 V-0 PVC. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Zelfklevende J-klemmen

Door de heldere kleur is de klem niet goed zichtbaar. Snel en eenvoudig te monteren met zelfklevende basis. Vijf maten beschikbaar voor verschillende bundeldiameters. UL94 V-0 PVC, met zelfklevend acryl. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Zelfklevende R-klemmen

Snelle en eenvoudige bevestiging met een voet met rubber kleefmiddel Houdt bundel stevig vast, maar is verwijderbaar UL94 V-0 grijs PVC. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Zelfklevende U-clips

Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. U-vorm maakt snel aanbrengen en verwijderen van de bundel mogelijk. Verschillende maten verkrijgbaar voor verschillende bundeldiameters. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Serie: SR2138

Zelfklevende draadclip

De zelfklevende draadclip is ontworpen om kabels, draden en staven stevig op hun plaats te houden. de draadclip heeft een flexibele arm die rond de bundel buigt. Kan eenvoudig aan verschillende oppervlakken worden verbonden, zoals muren, plafonds en vloeren, zonder dat er speciaal gereedschap of apparatuur nodig is.

Het is duurzaam, licht en gebruiksvriendelijk. Wordt gebruikt in de automotive-, medische en elektrische industrie en voor kantoortoepassingen.

Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzending; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

  • Materiaal: zacht staal, aluminium, PA
  • Kleur: wit, zilver, naturel
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 V-2

Zelfklevende kabelclips u-type

Halve U-klemmen met zelfklevende bevestiging worden gebruikt om bundels stevig vast te houden en te vergrendelen, in printplaten of andere toepassingen met weinig ruimte, zoals in hoeken of langs randen. Ze zijn ideaal voor het bevestigen van kabels, draden of andere kleine onderdelen op een oppervlak.

Vanwege de zelfklevende achterkant kunnen deze klemmen gemakkelijk worden aangebracht zonder boren of andere soorten hardware.

  • Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
  • Kleur: zwart
  • Vlamwerende optie UL94 V0

Het zelfklevende deel van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de originele ongeopende verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Zelfklevende kabelklemmen

Geschikt voor drie draadkabels, zoals aircokabels. Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Grijs UL94 V-0-PVC, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Zelfklevende vergrendelende D-klemmen

Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. De bovenkant van de klemmen wordt onder het deksel geklemd om de kabels vast te zetten Twee verschillende maten voor verschillende bundeldiameters Grijs UL94 V-0-PVC, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Zelfklevende vergrendelende kabelklemmen

Eenvoudige bevestiging met kleefmiddel. Geen bevestigingsgat nodig. Sluitmechanisme houdt kabel vast maar kan ook geopend worden. Verkrijgbaar in verschillende stijlen, kleuren en materialen Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.