Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

EPDM Zelfklevende afdichtingen

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Tochtstrips en afdichtingstape - PVC met lage dichtheid

PVC-tochtstrips met lage dichtheid bestaan uit een gesloten-celfoam, dat uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, met uitstekende weers- en oxidatiebestendigheid, uitstekende conformiteit, flexibiliteit bij lage temperaturen en geschiktheid voor gebruik in de buitenlucht. Specificatie: Kleeflaag: permanente drukgevoelige kleeflaag op acrylbasis. Testmethode: ASTM D1667. Dichtheid (lb/ft3): 7 Compressievervorming: 2 psi. Compressieset: (50%) 8 max. Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -40C tot 82C. Ontvlambaarheid: FMVSS 302 Toepassingen. HVAC Apparaat. Constructie. Algemene assemblage. RV/Trailer/Vrachtwagen.

Serie: SR1867

Zelfklevende Rubber Afdichtingen met Bubbel

‌Geleverd op rollen van 20 meter. Zelfklevende afdichting, die gemakkelijk is toe te passen. Een van de types in het assortiment splitst zich in het midden, waardoor twee gelijke delen van 10.0 meter ontstaan. Gemaakt van zwart EPDM.

Serie: SR5556