Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond Doorvoer Zelfklevende schijfjes

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Zelfklevende dotjes - Lijmdotjes

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Serie:

Snap-in afstandhouder

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van printplaten of PCB's. Wanneer de zelftappende schroef wordt aangedraaid, worden de poten naar buiten gedwongen, zodat geen er geen moer nodig is. Ze worden bevestigd in een vierkant gat, wat rotatie voorkomt.