Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Dopschroeven Zelfklevende schijfjes M2

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Inbusschroeven - Extra lage kop

Dit assortiment inbusschroeven is verkrijgbaar met zeskantaandrijving of torx-aandrijving. Een zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is zeer geschikt wanneer niet veel oppervlak beschikbaar is. Een torx-aandrijving biedt een positief aangrijpende en snel-fixerende techniek voor de koppeloverdracht waarbij minder neerwaartse druk is vereist. Deze inbusschroeven zijn verkrijgbaar met twee opties voor een lage kop: ultra lage kop en extra lage kop.

De eerste optie helpt de ruimte boven de kop verminderen, wat inhoudt dat de kop niet verzonken hoeft te worden, in tegenstelling tot schroeven met een platte kop. De tweede optie heeft een extreem laag profiel zodat geen verzonken gat vereist is. Deze schroeven zijn geschikt voor machinetoepassingen en apparatuur, en vereisen een minimale vrije ruimte.

Inbusschroeven worden vaak gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdrsaad (afzonderlijk te koop). De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goede weerstand tegen corrosie en machinale bewerking biedt. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de automotive-industrie.

  • De lage kop zorgt ervoor dat er minder ruimte nodig is voor de schroefkop.
  • In tegenstelling tot schroeven met platte kop hoeven deze schroeven niet te worden verzonken.
  • Corrosiebestendig.
Materiaal: Gezwart rvs 303, Gezwart rvs 316, RVS 316, RVS 303 Serie: , SRP0209.B4, SRP0209.B2, SRP0209.A4, SRP0209.A2, SRP0208.B4, SRP0208.B2, SRP0208.A4, SRP0207.B4, SRP0207.B2, SRP0207.A4, SRP0208.A2, SRP0207.A2

Inbusschroeven - Metalen standaard kop

Wordt vastgezet door middel van een zeskantsleutel en de inbuskop

Zeskantkopschroeven - Kunststof

Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.

Serie: SR1992

Zeskantkopschroeven - Metaal

Zeskantkopschroeven zijn verkrijgbaar in talrijke materialen en maten.