Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Kabels schuiven in de zadelclip en worden veilig gehouden zonder dat er een afsluitlmechanisme nodig is. De klikbevestiging zorgt voor een eenvoudige installatie Geschikt voor vele verschillende kabeldiameters dankzij de ronde vorm. Gemaakt van nylon 6/6 met UL94 V-2 of UL94 V-0-classificatie. Beschikbaar in naturel of zwart.
Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Snelle beschermhoezen voorkomen verontreiniging van hydraulische leidingen tijdens het vervangen van slangen. Ze zijn hitte-, ozon- en schuurbestendig en helpen bij de eenvoudige bevestiging en verwijdering van bundels.
De voor de mijnbouw goedgekeurde slangbeschermhoezen zijn compact maar niet dik, en bieden optimale bescherming tegen UV-licht en schuren. Deze hoezen verminderen de geconcentreerde uitstroom uit speldenpriklekken effectief, met hoge resistentie tegen barsten en goede opvang van lekkage. Goedkeuringen en certificatie: MSHA-goedkeuring #MSHA IC0234/0; Voldoet aan de FED0STD0191 testmethode 5309 voor slijtvastheid; voldoet aan ASTM D6770 voor slijtvastheid van textielband.
Doorvoerclips zorgen ervoor dat draden aan de rand van een paneel of in een paneeluitsparing kunnen worden bevestigd. Ze zijn ontworpen met zowel een vergrendelende als niet-vergrendelende bovenkant. Gemaakt van nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie, met keuze uit de kleuren zwart, grijs of naturel.
Deze zadelclips zijn beschikbaar met schroefbevestiging of zelfklevend. De zelfklevende optie is aan de achterkant voorzien van een hoogwaardige kleeflaag. De ronde zadelvorm maakt het geschikt voor vele verschillende kabeldiameters. Gemaakt van nylon met UL94 V2-classificatie. Beschikbaar in de kleur naturel of zwart.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan