Menu Search

Components
Solar PV systemen

Solar Pv Systemen - Elk onderdeel telt

De zonne-energiesector is een van de snelst groeiende industrieën van onze tijd. BloombergNEF voorspelt dat windenergie en zonne-energie zodanig zullen groeien dat ze in 2050 aan 56% van de wereldwijde vraag naar elektriciteit zullen voldoen.*

De zonne-energietechnologie is indrukwekkend gegroeid en is ook steeds minder duur geworden. Het installeren van PV panelen is een perfecte manier om elektriciteit op te wekken zonder het milieu negatief te beïnvloeden. Vooral fotovoltaïsche zonnepanelen zijn enorm populair geworden in diverse huishoudelijke, industriële en commerciële toepassingen.Helaas kan een slechte installatie voor problemen zorgen die hoge kosten met zich meebrengen. Klanten moeten dure reparaties betalen, wat de reputatie van installateurs schaadt en ervoor zorgt dat de zonne-energiesector in een kwaad daglicht komt te staan.

BESCHERMING
VAN DE MODULES

BEVESTIGING

OPLOSSINGEN
VOOR KABELBEHEER

HARDWARE
VOOR PRINTPLATEN (PCB)

Uitdagingen & oplossingen

HIER ZIJN ENKELE VEEL VOORKOMENDE UITDAGINGEN WAAR WE EEN OPLOSSING KUNNEN BIEDEN:

  • Het juiste kabelbeheer om beschadigde draadisolatie te voorkomen
  • Identificeren van kabel polarisatie
  • Zorgen dat de elektronische componenten waterdicht en sabotagebestendig zijn
  • Eenvoudige montage van elektronische componenten mogelijk maken
  • Toegang tot behuizingen voor BoS-componenten vergemakkelijken Bevestigingsoplossingen voor bouw draagstructuur
  • Montagerails, bouten en moeren tegen corrosie beschermen
  • Microscheuren vermijden met de juiste modulebescherming

Dankzij de internationale productiefaciliteiten en het wereldwijde verkoopnetwerk levert Essentra snel kunststofproducten en service van wereldklasse voor pv bedrijven, de meest gewenste eigenschap in de branche.Hopelijk kunnen we in samenwerking met topbedrijven zoals Essentra, zonne-energie nog beter maken, de aarde nog groener. Bedankt Essentra.

Jerry Zhang, Inkoopmanager van SA Dept. Trinasolar

Onze zonnecomponenten

Bescherming

MODULE
PROTECTION

Vaak worden zonnepanelen tijdelijk uitgepakt in afwachting van de installatie op de locatie. Als ze onzorgvuldig worden gestapeld of gehanteerd, kunnen er microscheuren ontstaan, vooral bij frameloze glas-glas modules. Het gebruik van hoekbeschermers kan helpen om dit te voorkomen.

Zonnepanelen worden meestal in lagen op houten pallets verpakt of zitten in kartonnen verpakkingen. De pallets worden met transportbanden vastgelegd. Randbeschermersworden hier gebruikt om schade aan deze kostbare goederen te voorkomen.

Bevestiging voor snelle montage

MOUNTING
COMPONENTS

Als je rubberen matten gebruikt om je basisstructuur te egaliseren of beschadiging van het dak te voorkomen, kunnen onze bevestigingsartikelen je helpen alles op zijn plaats te houden. Bevestigingsrails kunnen scherpe en niet-afgewerkte uiteinden hebben. Onze eindkappen kunnen je helpen een meer afgewerkte look te creëren.

Oplossingen voor kabelbeheer

CABLE
MANAGEMENT

Proper cable management is not often a priority, but there are many potential issues that could arise when cables and wires aren’t secured.

Solar panels and PV systems have a typical life expectancy of more than 25 years. When all cables are properly managed, the system is much more likely to last and will require fewer repairs over the course of its lifetime. For inevitable maintenance however, proper cable management allows for easier maintenance to troubleshoot and target problems.

Om een degelijke installatie te garanderen, moeten de kabels zo lopen dat ze het volgende vermijden: scherpe hoeken van panelen of montagerails, directe blootstelling aan zonlicht, overmatig buigen of iets anders dat de kabelisolatie zou kunnen beschadigen.

Ze moeten ook worden gebundeld en gelabeld, zodat ze eenvoudig kunnen worden geïdentificeerd tijdens toekomstig onderhoud of noodsituaties, en bovendien moeten ze worden vastgezet met de juiste componenten en bevestigsartikelen.

Omgevingsfactoren, zoals dieren die zich nestelen of nieuwsgierig zijn en de blootstelling aan de natuurelementen, kunnen belangrijke schade veroorzaken, de wind is bijvoorbeeld de meest voorkomende oorzaak van schade aan PV systemen.

Loshangende kabels kunnen krassen oplopen van tegen montagesystemen te schuren en komen na verloop van tijd bloot te liggen. Voortdurende kabelbewegingen hebben ook een effect op de spanning van de junction boxes.

Hardware voor printplaten (PCB)

PCB
HARDWARE

Omvormers spelen een cruciale rol in elk zonne-energiesysteem en worden vaak beschouwd als het brein van een PV systeem. Solar combineerboxen consolideren de binnenkomende stroom in één hoofdvoeding die naar een solar omvormer wordt gedistribueerd. Dit bespaart arbeids- en materiaalkosten door draadreducties. De combineerbox is het eerste apparaat dat is aangesloten op de uitgang van de zonnepanelen en moet dus van goede kwaliteit zijn. Een defecte combineerbox kan ernstige veiligheidsimplicaties hebben en in sommige gevallen zelfs brand veroorzaken. Het is absoluut noodzakelijk om de interne werking van deze cruciale componenten te beschermen tegen extreme weersomstandigheden en insecten.

Essentiële onderdelenvoor elektronische behuizingen

Inverters play a crucial role in any solar energy system and are often considered to be the brains of a PV system. Solar combiner boxes consolidate incoming power into one main feed that distributes to a solar inverter. This saves labour and material costs through wire reductions. The combiner box is the first piece of equipment connected to the output of the solar modules, so it should be of good quality. A faulty combiner box can have serious safety implications, in some cases, resulting in fire.
Protecting the inner workings of these crucial components against extremes of weather and insects is imperative. 

Essentra biedt weerbestendige oplossingen met gegarandeerde bescherming tegen binnendringend vuil. Precies wat je nodig hebt om dure reparaties te voorkomen. Het beveiligen van behuizingen, kasten en industriële units, is van essentieel belang om een succesvolle toepassing te bouwen. Met meer dan 2000 beschikbare onderdelen bieden wij met ons brede assortiment scharnieren en afdichtingen in verschillende variaties en materialen aan, die allemaal voldoen aan de hoogste bedrijfsnormen zoals ISO, RoHS en REACH.

Downloaden

Solar PV
Systemen Catalogu

Catalogus

Telefoon: +31 (0) 497 572002

Wenst u hierover gecontacteerd te worden?

Vul het onderstaande formulier in zodat wij u kunnen contacteren.

Essentra Components verzamelt of slaat de gegevens die in dit formulier worden gebruikt niet op