Menu Search

Laadoplossingen voor elektrische auto's

EV COMPONENTEN

Laadstations voor elektrische voertuigen moeten aan strenge eisen voldoen, die in het ontwerp- en productieproces kunnen worden meegenomen. Commerciële laadstations of laadstations voor thuis moeten gebruiksvriendelijk en eenvoudig te installeren zijn. Ook moeten ze veilig krachtstroom kunnen leveren met een spanning, die meestal niet in een thuis- of kantooromgeving te vinden is.

Openbare laadstations worden steeds meer onderdeel van het straatbeeld en moeten daarom een weerbestendige IP-classificatie bezitten en vandalismebestendig zijn om beschadigingen en veiligheidsproblemen te voorkomen.

De snelste snellaadstations kunnen een voertuigaccu in minder dan 8 minuten opladen. Hiervoor is wel een gevaarlijke hoogspanning nodig met overspanningsbeveiliging en de mogelijkheid om handmatig in te grijpen om de apparatuur, het voertuig en de gebruikers te beschermen. Cloud-connectiviteit is nu een essentiële vereiste om slim laden mogelijk te maken waardoor volledig beheer van het laadstation mogelijk is zodat voorkeuren kunnen worden ingesteld en er maximaal van zelf opgewekte stroom of nachtstroom gebruik kan worden gemaakt.

Ook moeten deze laadstations contactloze betaalmogelijkheden met RFID en een intuïtieve interface tussen mens en machine bezitten.

En natuurlijk is ook het esthetisch uitzicht van belang omdat een moderne uitstraling gebruikers betrokken houdt en nieuwe gebruikers aantrekt.

Spreek vandaag nog met een van onze experts!



Wenst u hierover gecontacteerd te worden?

WENST U HIEROVER CONTACT MET ONS?

Vul het onderstaande formulier in zodat wij u kunnen contacteren.

Essentra Components verzamelt of slaat de gegevens die in dit formulier worden gebruikt niet op