A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro máximo do feixe de cabos | Comprimento total | Cor | Força elástica mínima do laço | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8969 € - 0,9441 € |
Solicite o prazo de entrega |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Preto
|
|
||
0,3547 € - 0,3734 € | 10572 Em stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,481 € - 0,5063 € |
Solicite o prazo de entrega |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natural
|
|
||
1,8882 € - 1,9876 € |
Solicite o prazo de entrega |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0134 € - 0,0141 € | 143553 Em stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Preto
|
|
||
10244258 | 0,0094 € - 0,0099 € | 91145 Em stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
|
|
0,0163 € - 0,0172 € | 755895 Em stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,3992 € - 0,4202 € | 13907 Em stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Preto
|
|
||
0,5193 € - 0,5465 € | 11673 Em stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Preto
|
|
||
0,9441 € - 0,9938 € | 4305 Em stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Preto
|
|
||
0,4248 € - 0,4472 € | 2288 Em stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,8025 € - 0,8447 € | 6300 Em stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0227 € - 0,0239 € | 15553 Em stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Preto
|
|
||
0,037 € - 0,039 € | 1117926 Em stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Preto
|
|
||
0,078 € - 0,082 € | 3732 Em stock |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Preto
|
|
||
0,0248 € - 0,026 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0455 € - 0,0479 € | 226366 Em stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0637 € - 0,0672 € | 21752 Em stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,2708 € - 0,2851 € | 15028 Em stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Preto
|
|
||
0,0294 € - 0,0309 € | 118290 Em stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Preto
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.