Menu Procurar

Comprar parafusos de aperto normal serrilhados - ranhura/plástico

Em stock

Os parafusos de aperto normal são fáceis de aplicar e prender. Ideais para aplicações onde o espaço é restrito e a fixação com uma ferramenta não é possível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Comprar
0,0666 € - 0,0823 € 324 Em stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
50.0 mm
0,0344 € - 0,0425 € 1994 Em stock
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
30.0 mm
0,0517 € - 0,0638 € Em produção
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
35.0 mm
0,0665 € - 0,0821 € 390 Em stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
0,0323 € - 0,0399 € Em produção
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
6.0 mm
0,0357 € - 0,044 € 40983 Em stock
0.7 mm
M4
9.7 mm
10.0 mm
0,0366 € - 0,0452 € Em produção
0.7 mm
M4
9.7 mm
25.0 mm
0,0398 € - 0,0491 € Em produção
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
16.0 mm
0,0625 € - 0,0772 € 467 Em stock
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
16.0 mm
0,0326 € - 0,0403 € 1899 Em stock
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
8.0 mm
0,0486 € - 0,06 € 1350 Em stock
0.7 mm
M4
9.7 mm
12.0 mm
0,0386 € - 0,0477 € Em produção
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0546 € - 0,0674 € Em produção
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0321 € - 0,0397 € Em produção
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
5.0 mm
0,0335 € - 0,0414 € 1900 Em stock
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
16.0 mm
0,0364 € - 0,045 € Em produção
0.7 mm
M4
9.7 mm
20.0 mm
0,0534 € - 0,066 € 1500 Em stock
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0622 € - 0,0768 € 499 Em stock
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
12.0 mm
0,0329 € - 0,0406 € 15996 Em stock
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
10.0 mm
0,0361 € - 0,0446 € 1869 Em stock
0.7 mm
M4
9.7 mm
16.0 mm
  • de 2
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M6 50.0 mm PA

10298503

Intervalo de preços
0,0823 € - 0,0666 €

Níveis de stock
324 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M3 30.0 mm PA

10296196

Intervalo de preços
0,0425 € - 0,0344 €

Níveis de stock
1994 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.6 mm
  • Altura da cabeça
    5.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 35.0 mm PA

10297247

Intervalo de preços
0,0638 € - 0,0517 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M6 45.0 mm PA

10298497

Intervalo de preços
0,0821 € - 0,0665 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M3 6.0 mm PA

10397442

Intervalo de preços
0,0399 € - 0,0323 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.6 mm
  • Altura da cabeça
    5.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 10.0 mm PA

10398418

Intervalo de preços
0,044 € - 0,0357 €

Níveis de stock
40983 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda ranhurada
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 25.0 mm PA

10398456

Intervalo de preços
0,0452 € - 0,0366 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda ranhurada
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 16.0 mm PA

10399033

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0398 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M6 16.0 mm PA

10399767

Intervalo de preços
0,0772 € - 0,0625 €

Níveis de stock
467 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.2 mm
  • Altura da cabeça
    7.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M3 8.0 mm PA

10397459

Intervalo de preços
0,0403 € - 0,0326 €

Níveis de stock
1899 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.6 mm
  • Altura da cabeça
    5.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 12.0 mm PA

10398425

Intervalo de preços
0,06 € - 0,0486 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda ranhurada
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 6.0 mm PA

10399002

Intervalo de preços
0,0477 € - 0,0386 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 25.0 mm PA

10399040

Intervalo de preços
0,0674 € - 0,0546 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M3 5.0 mm PA

10397435

Intervalo de preços
0,0397 € - 0,0321 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.6 mm
  • Altura da cabeça
    5.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M3 16.0 mm PA

10397473

Intervalo de preços
0,0414 € - 0,0335 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.6 mm
  • Altura da cabeça
    5.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 20.0 mm PA

10398449

Intervalo de preços
0,045 € - 0,0364 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda ranhurada
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 12.0 mm PA

10399026

Intervalo de preços
0,066 € - 0,0534 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M6 12.0 mm PA

10399750

Intervalo de preços
0,0768 € - 0,0622 €

Níveis de stock
499 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.2 mm
  • Altura da cabeça
    7.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M3 10.0 mm PA

10397466

Intervalo de preços
0,0406 € - 0,0329 €

Níveis de stock
15996 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.6 mm
  • Altura da cabeça
    5.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M4 16.0 mm PA

10398432

Intervalo de preços
0,0446 € - 0,0361 €

Níveis de stock
1869 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda ranhurada
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 8.0 mm PA

10399019

Intervalo de preços
0,0481 € - 0,0389 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M6 10.0 mm PA

10399743

Intervalo de preços
0,0765 € - 0,062 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.2 mm
  • Altura da cabeça
    7.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm