Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Autoadesivo Pega Teardrop Buraco da fechadura

 (18 Produtos)

Lista Painel

Abraçadeiras de montagem por torção

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeiras de torção separadoras

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/inserção roscada

Os botões de fixação fêmea em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/pino roscado

Os botões de fixação macho em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Apoio de fios de montagem adesiva/de enroscar

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cores: preto e natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Apoios para buracos de fechadura de PCB

Estes pilares de suporte de PCB foram concebidos para serem fixados a uma entrada de buraco da fechadura. Permite a remoção fácil, conforme necessário. Disponíveis na opção de nariz de baioneta ou encaixe de duas peças.

Clipe de cabo autocolante

O clipe de fio autoadesivo foi concebido para manter cabos, fios e varas seguros no seu lugar. Possui um braço flexível que se dobra à volta do feixe. Pode ser facilmente fixado numa variedade de superfícies, incluindo paredes, tetos e pisos, sem a necessidade de ferramentas ou equipamentos especiais.

São duráveis, leves e fáceis de utilizar. São utilizados nas indústrias automóvel, médica e elétrica e em aplicações de escritório.

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adequada e afastado da exposição solar direta.

  • Material: aço macio, alumínio, PA
  • Cor: branco, prata, natural
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2

Clipes de cabo de braço aberto

Clipes de cabo flexíveis com um braço para pender fios facilmente, mantendo-os acessíveis conforme necessário. Disponíveis com ou sem revestimento de vinil.

Discos autocolantes

Fabricados em borracha preta, estes discos são autocolantes e adequados para superfícies lisas e secas. São antiderrapantes e não deixam marcas depois de removidos.

  • Disponíveis em vários diâmetros
  • Amovíveis.

Guias para fibra

Guias de fibra são usadas para auxiliar no enrolamento e as guias de canto mantêm um raio de curvatura de cerca de 90 graus. Fabricado em nylon preto e natural, com opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2 disponíveis.

Painéis autocolantes antiderrapantes

Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.

A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.

Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.

  • Adesivo de borracha
  • Solução permanente
  • Acabamento em preto.

Patins adesivos

Os patins adesivos são ideais para pernas de móveis para proteger o chão e reduzir o ruído. Estes patins são fabricados em politetrafluoroetileno (PTFE); este material oferece uma ação de deslizamento suave e é fácil de aplicar graças ao autocolante.

  • Formas: retangular, redondo e quadrado
  • Cor: cinzento.

Protetores de falange de face completa adesiva

Os protetores de falange de face completa contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Os protetores proporcionam a proteção da face completa do diâmetro exterior. Cumprem as especificações ANSI B16.5 e ASME B16.47 e contam com a classificação de 15 libras (lb).

Não requer fixadores.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Preto

Protetores de flange de face elevada adesiva

Os protetores de falange de face elevada contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Em forma de disco, protegem toda a face da falange. A gama é adequada para especificações de falange DIN e ANSI. Estão disponíveis com furos para a utilização de jato de areia no furo interno e contam com uma espessura padrão de 1,5 mm.

Os discos são resistentes ao ozono e à intempérie, além de oferecerem resistência à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Também têm capacidade para suportar temperaturas de -15 C a 70 C.

Não precisa de fixadores.

  • Material: borracha
  • Cor: Preto

Suporte de abraçadeiras de cabos de montagem adesiva

A gama de suportes adesivos para abraçadeiras para cabos oferece versatilidade em termos de opções de montagem. São fornecidos com uma fixação por adesivo e também permitem uma fixação por parafuso. Disponíveis como suporte de base giratória ou fixa de quatro vias. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Suportes de uniões

Estes suportes de união de fibra são fabricados em nylon ou polipropileno (PP). Disponíveis numa grande variedade de configurações de ranhura e método de montagem, com capacidade para até 24 ligações de junções. Opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2. As opções de cores incluem preto, azul, verde, natural, vermelho e amarelo.

Suportes para documentos

Os suportes de documentos oferecem um local para conter a documentação que precisa deser facilmente acessível em capas de máquinas, painéis elétricos e aplicações semelhantes. Os suportes são fornecidos com tiras auto-adesivas para fixação rápida.

Tampas decorativas para parafusos

Estas tampas de parafuso decorativas são usadas para rápida e facilmente cobrir furos de parafusos. Têm um adesivo e combinam com uma grande variedade de cores de acabamento de móveis.