Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(10 Produtos)
Esta placa de bater de came é necessária em conjunto com o trinco com cadeado de bloqueio acionado ao bater a porta. É feita de aço e tem um acabamento zincado.
Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.
Adequados para a utilização com os elementos roscados.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Esta gama de pés articulados industriais inclui um pino roscado feito de aço inoxidável 304 ligado a uma base de poliamida preta (PA), proporcionando uma articulação máxima de 30. Ideal para utilização na indústria de produção alimentar e catering.
A nossa gama de pés de máquina premium destina-se a aplicações que exigem pés de montagem de alta qualidade, incluindo racks de máquinas e equipamentos eletrónicos. Podem ter uma cavilha de aço inoxidável ou de aço macio, fixada a uma base de poliamida (PA) ou de aço inoxidável. A gama também pode incluir ou não furos para aparafusar.
A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de metal são uma solução durável para montagem de máquinas ou transportadores. Estes pés possuem articulação giratória e um pino fabricado para precisão e resistência da rosca.
Os pés de nivelamento com suporte de haste e base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
A gama de trincos com cadeado inclui fechaduras industriais de fecho por pressão, ideais para armários grandes. As fechaduras podem ser abertas a partir do interior movendo o came. A operação de bater para fechar requer um dispositivo de fecho a encomendar com a referência 016A71E. Uma escolha de materiais, tanto de chave semelhante como de chave diferente, e a classificação IP54 fornecem uma solução para o ambiente de aplicação e segurança adicional.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.