Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Montagem de superfície

 (12 Produtos)

Lista Painel

Batentes

Os batentes são montados em portas de armários ou painéis de acesso e trabalham com um dormente para mantê-los bem fechados. Estes batentes possuem um bloqueio e libertação audíveis e são dispositivos de travamento eficazes para armários.

Batentes magnéticos embutidos

A nossa gama de batentes magnéticos embutidos é perfeita para onde é necessário um acabamento nivelado - eles não apenas têm boa aparência, mas também oferecem muitos benefícios funcionais, como facilidade de aplicação e segurança adicional.

Contraplacas

A nossa gama de placas de apoio é ideal para os fechos que não têm contra-placas fornecidas de série ou quando são necessárias placas adicionais

Dormentes

Os dormentes são montados em portas de armários ou painéis de acesso e trabalham com um trinco para mantê-los bem fechados. Estes dormentes possuem um bloqueio e libertação audíveis e são dispositivos de travamento eficazes para armários.

Tomada fêmea com mola para dormente

O casquilho com mola é um trinco que tem um sistema de mola para operar o mecanismo de fecho e libertação. Este trinco de porta é compatível com dois dormentes, que devem ser encomendados à parte em função das necessidades de montagem.

Trincos de deslizamento com mola

A nossa gama de trincos com mola é adequada para aplicações de madeira e metal. A gama vem com ou sem dormente, e com ou sem batente quando aberta. Os trincos são fáceis de instalar com montagem de furo único na moldura e na porta.

Trincos de encaixe - êmbolos

Uma variedade de batentes e dormentes de plástico e metal está disponível na gama de hardware. Diferentes opções de materiais estão disponíveis com dormentes feitos em Natural POM, Aço Banhado e Nylon e batentes feitos em variações de Nylon. O dormente é montado com a base do dormente e aparafusado na porta ou montado no exterior de um painel removível. O batente foi concebido para montagem em armários de madeira ou num painel

Trincos de toque magnéticos

A nossa gama de trincos de toque magnéticos proporciona benefícios estéticos e de design e é ideal para aplicações em que botões ou manípulos não são adequados. Disponível como montagem de superfície ou encaixe de recesso numa variedade de estilos.

Trincos magnéticos (fixação por parafuso) - caixa metálica

Os trincos magnéticos de aparafusar são montados à superfície e, normalmente, destinam-se a aplicações mais industriais, ao invés da versão de encaixe. A gama é adequada para diferentes espessuras e forças de painéis.

Trincos magnéticos (fixação por parafuso) - caixa plástica

Os nossos fechos magnéticos de fixação por parafuso encontram-se disponíveis numa variedade de tamanhos e formas diferentes, proporcionando forças de tração variadas e tem diferentes orientações de montagem para atender às suas necessidades.

Trincos magnéticos de encaixe

Trincos magnéticos de montagem recuada para caberem num recorte recuado da moldura, proporcionando um efeito embutido. A gama inclui uma opção de fecho de pressão para uma instalação rápida ou uma opção de aparafusar para uma fixação mais firme. A gama é adequada para diferentes espessuras e forças de painéis.

Trincos quarto de volta de fecho rápido

Esta gama de fechaduras de quarto de volta tem um came que se levanta e regressa quando a porta é fechada. A gama inclui opções para o lado direito ou esquerdo, com um mecanismo de acionamento com ponta de cabeça dupla de 5 mm.