Meniu Caută

Articulații universale simple

În producție

Aceste articulații universale simple sunt utilizate atunci când sunt necesare mobilitate de rotație și flexibilitate între arbori nealiniați. Transmit cuplul și rotația între doi arbori care nu sunt aliniați, în același timp permițând o nealiniere unghiulară.

Acestea sunt menite să transmită cuplul și să modifice lungimea, permițând în același timp ușoare nealinieri unghiulare între arborii de intrare și de ieșire. În plus, viteza de antrenare a articulațiilor universale cu rulmenți este disponibilă pentru 1000 rpm și 4000 rpm. Proiectate să suporte sarcini mari și să ofere performanțe consistente în condiții grele.

Disponibile cu rulmenți cu role simple sau cu ace, care sunt lubrifiați pe viață și nu necesită întreținere. La cerere, pot fi furnizate găuri cu cheie sau găuri pătrate. Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.

  • Folosite în mașini industriale și sisteme de transport.
  • Viteza de antrenare a articulațiilor universale cu rulmenți este disponibilă pentru 1000 rpm și 4000 rpm.
  • Disponibile cu rulmenți cu role simple sau cu ace, care sunt lubrifiați pe viață și nu necesită întreținere.
  • Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
88 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Cumpără
253,309 RON - 337,7117 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
56.0
Oţel inoxidabil 304
Canal de pană
28.0
13.0
25.0
200,151 RON - 266,885 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
56.0
Oțel
Square bore
28.0
13.0
25.0
88,546 RON - 118,0444 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
62.0
Oțel
Alezaj rotund
31.0
18.0
22.0
91,141 RON - 121,5383 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
74.0
Oțel
Alezaj rotund
37.0
21.0
25.0
124,633 RON - 166,1605 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
74.0
Oțel
Canal de pană
37.0
21.0
25.0
158,823 RON - 211,781 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
48.0
Oțel
Alezaj rotund
24.0
12.0
22.0
211,681 RON - 282,2084 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
82.0
Oțel
Alezaj rotund
41.0
18.0
42.0
191,267 RON - 255,0057 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
56.0
Oțel
Canal de pană
28.0
13.0
25.0
  • din 5