Bușoanele striate pentru capete de țeavă sunt proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor. Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului oferă o potrivire solidă la frecare cu diametrul interior al țevii de îmbinare, oferind o bună protecție împotriva impurităților care ar putea pătrunde în țeavă.
Vă sunt oferite în două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite, pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj. Ușor de instalat și dezinstalat, datorită potrivirii perfecte.
Sunt ideal de utilizat în aplicații mecanice și de inginerie, într-o gamă vastă de sectoare industriale.
Material: LDPECuloare: Negru, Albastru, RoșuStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | D | Tip conductă compatibilă | Tip | d2 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2477 RON - 0,5935 RON | 310 În stoc |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,4052 RON - 0,9649 RON | 2000 În stoc |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,2792 RON - 0,6689 RON | 95 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
2,9435 RON - 7,0243 RON | 85 În stoc |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,4655 RON - 1,1143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,4969 RON - 1,1869 RON | 395 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,8077 RON - 1,9271 RON | 1000 În stoc |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
1,7113 RON - 4,0917 RON | 480 În stoc |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
2,3412 RON - 5,5719 RON | 262 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,4655 RON - 1,1143 RON | 1093 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,5599 RON - 1,335 RON | 600 În stoc |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
DIN
|
|
|
||
1,2417 RON - 2,9605 RON | 123 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
1,7798 RON - 4,2313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
2,6697 RON - 6,34 RON | 160 În stoc |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,4969 RON - 1,1869 RON | 1032 În stoc |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,7763 RON - 1,8573 RON | 1614 În stoc |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
1,2417 RON - 2,9605 RON | 904 În stoc |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
2,0125 RON - 4,8178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
DIN
|
|
|
||
2,7793 RON - 6,6751 RON | 44 În stoc |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,4655 RON - 1,1143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.