Bușoanele striate pentru capete de țeavă sunt proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor. Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului oferă o potrivire solidă la frecare cu diametrul interior al țevii de îmbinare, oferind o bună protecție împotriva impurităților care ar putea pătrunde în țeavă.
Vă sunt oferite în două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite, pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj. Ușor de instalat și dezinstalat, datorită potrivirii perfecte.
Sunt ideal de utilizat în aplicații mecanice și de inginerie, într-o gamă vastă de sectoare industriale.
Material: LDPECuloare: Negru, Albastru, RoșuStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | D | Tip conductă compatibilă | Tip | d2 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,143 RON - 5,7145 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.091 in
205.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
2,583 RON - 4,018 RON | 300 În stoc |
|
4.606 in
117.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
6,3964 RON - 7,1071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.661 in
220.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
1,5322 RON - 2,3835 RON | 900 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
|
1
|
|
||
0,5916 RON - 0,9203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.618 in
15.7 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
1
|
|
||
0,8377 RON - 1,3032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
2
|
|
||
1,0507 RON - 1,6344 RON | 2500 În stoc |
|
|
|
2
|
|
||
2,1319 RON - 3,3164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
2
|
|
||
1,495 RON - 2,3255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
2
|
|
||
1,1401 RON - 1,7735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.992 in
25.2 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
|
1
|
|
||
3,5856 RON - 5,5776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.213 in
107.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
1
|
|
||
6,2279 RON - 6,9199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.122 in
155.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
|
1
|
|
||
8,4421 RON - 9,3801 RON | 60 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
|
1
|
|
||
9,6271 RON - 10,6968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.976 in
228.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
|
1
|
|
||
2,4415 RON - 3,7978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
4.311 in
109.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
3,445 RON - 5,3589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.984 in
152.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
7,6744 RON - 8,5271 RON | 90 În stoc |
|
10.709 in
272.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
4,0559 RON - 4,5066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
7.598 in
193.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
2,4415 RON - 3,7978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
PE-LD
|
3
|
|
||
5,143 RON - 5,7145 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.091 in
205.5 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.