Bușoanele striate pentru capete de țeavă sunt proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor. Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului oferă o potrivire solidă la frecare cu diametrul interior al țevii de îmbinare, oferind o bună protecție împotriva impurităților care ar putea pătrunde în țeavă.
Vă sunt oferite în două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite, pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj. Ușor de instalat și dezinstalat, datorită potrivirii perfecte.
Sunt ideal de utilizat în aplicații mecanice și de inginerie, într-o gamă vastă de sectoare industriale.
Material: LDPE Culoare: Negru, Albastru, Roșu Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | D | Tip conductă compatibilă | Tip | d2 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0219 RON - 3,1452 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
|
1
|
|
||
4,3327 RON - 6,7397 RON | 210 În stoc |
4.902 in
124.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
|
1
|
|
||
12,2627 RON - 13,6252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.079 in
256.0 mm
|
12.362 in
314.0 mm
|
|
1
|
|
||
1,0507 RON - 1,6344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.224 in
56.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
2,1319 RON - 3,3164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.622 in
92.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
3,9598 RON - 6,1597 RON | 150 În stoc |
|
6.575 in
167.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
6,3964 RON - 7,1071 RON | 135 În stoc |
|
8.583 in
218.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
1,9401 RON - 3,018 RON | 600 În stoc |
|
3.484 in
88.5 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
2,1319 RON - 3,3164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.622 in
92.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
0,6873 RON - 1,0691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
1
|
|
||
2,8992 RON - 4,5099 RON | 450 În stoc |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
|
1
|
|
||
6,8119 RON - 7,5688 RON | 75 În stoc |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
|
1
|
|
||
0,1675 RON - 0,2606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
PE-LD
|
2
|
|
||
1,4954 RON - 2,3262 RON | 1500 În stoc |
|
2.61 in
66.3 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
2,2326 RON - 3,4729 RON | 300 În stoc |
|
4.134 in
105.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
3,0456 RON - 4,7377 RON | 240 În stoc |
|
5.453 in
138.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
12,9109 RON - 14,3455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
12.717 in
323.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
3,0456 RON - 4,7377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
PE-LD
|
3
|
|
||
3,445 RON - 5,3589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.984 in
152.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
0,8377 RON - 1,3032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
2
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.