V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Interval diametru cablu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3135 RON - 0,3477 RON | 99 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,251 RON - 0,273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,7077 RON - 0,7077 RON | 80 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.625 - 0.626 in
15.9 - 15.9 mm
|
||
0,8255 RON - 1,0144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.750 - 0.752 in
19.1 - 19.1 mm
|
||
2,7019 RON - 2,7587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
||
1,0144 RON - 1,0144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1 in
25.4 - 25.4 mm
|
||
2,4704 RON - 2,4704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Ajustabil
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
||
0,7077 RON - 0,7077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
||
1,9304 RON - 1,9304 RON | 385 În stoc |
Ajustabil
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.750 - 2 in
44.5 - 50.8 mm
|
||
0,7077 RON - 0,7077 RON | 1000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.313 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
0,8936 RON - 0,929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.375 - 0.374 in
9.5 - 9.5 mm
|
||
0,7077 RON - 0,7077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.438 - 0.437 in
11.1 - 11.1 mm
|
||
0,7077 RON - 0,7077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,3423 RON - 0,3806 RON | 22700 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,6188 RON - 0,6859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,4723 RON - 0,5243 RON | 24 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,234 RON - 0,2765 RON | 5000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3353 RON - 0,412 RON | 1430 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,5777 RON - 0,7077 RON | 12324 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2272 RON - 0,2765 RON | 10000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.