V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Interval diametru cablu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1583 RON - 0,1955 RON | 1000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2032 RON - 0,3129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2131 RON - 0,2631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,3361 RON - 0,415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,3674 RON - 0,4535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3095 RON - 0,3821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3674 RON - 0,4535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,7865 RON - 0,971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,1352 RON - 1,4016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,5033 RON - 0,6213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
1,2837 RON - 1,5848 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,7865 RON - 0,971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,169 RON - 0,2086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1412 RON - 0,1744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,169 RON - 0,2086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1389 RON - 0,1715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1389 RON - 0,1715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1779 RON - 0,1779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,153 RON - 0,1889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1165 RON - 0,1438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.