Meniu Caută

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

În stoc

Inserțiile filetate dreptunghiulare sunt ideale pentru utilizarea cu picioare reglabile, glisiere de înclinare și rotile. Disponibile în opțiuni complet metalice sau inserții din plastic care dispun de o piuliță metalică.Inserțiile filetate și glisierele oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat.

  • Oferă protecție la suprafață și previne pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
  • Potrivit pentru aplicații standard sau grele.
Material: HDPE, PA, Aliaj din aluminiu Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
38 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate L2 T2 Dimensiune filet Material L1 T1 Cumpără
3,1199 RON - 6,8512 RON 200 În stoc
20.0 mm
M8
PA
40.0 mm
1.5 mm
2,3001 RON - 2,3411 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
3,0452 RON - 6,7132 RON 418 În stoc
20.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
3,2136 RON - 7,386 RON 25 În stoc
25.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
3,011 RON - 6,601 RON 185 În stoc
30.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
1,3624 RON - 3,0017 RON 400 În stoc
40.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
1,1989 RON - 2,6404 RON 168 În stoc
30.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
2,7224 RON - 6,0834 RON 1000 În stoc
20.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
2,7786 RON - 6,2265 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
24,9371 RON - 63,6971 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1.5 mm
M10
Aliaj din aluminiu
60.0 mm
2.5 mm
25,0495 RON - 63,8402 RON 52 În stoc
25.0 mm
1.0 mm
M10
Aliaj din aluminiu
50.0 mm
2.0 mm
2,366 RON - 2,366 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
2,9469 RON - 6,6273 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
6,455 RON - 9,037 RON 296 În stoc
25.0 mm
1.0 mm
M10
PA
50.0 mm
2.0 mm
2,2463 RON - 2,2463 RON 270 În stoc
50.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
2,684 RON - 5,8784 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
1,4169 RON - 3,1129 RON 235 În stoc
40.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
2,0731 RON - 4,5582 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1.1 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
  • din 2
Inserție filetată M8 40.0 mm 20.0 mm PA Negru

10248416

Interval de preț
6,8512 RON - 3,1199 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material bucșă
    Oțel
Inserție filetată M8 50.0 mm 20.0 mm HDPE Negru

10286432

Interval de preț
6,7132 RON - 3,0452 RON

Niveluri de stoc
418 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Inserție filetată M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Negru

10286456

Interval de preț
7,386 RON - 3,2136 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Inserție filetată M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Gri

10303801

Interval de preț
6,601 RON - 3,011 RON

Niveluri de stoc
185 În stoc
Caracteristici
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
Inserție filetată M10 20.0 mm 40.0 mm HDPE Gri

10304075

Interval de preț
3,0017 RON - 1,3624 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
Inserție filetată M8 20.0 mm 30.0 mm HDPE Gri

10303993

Interval de preț
2,6404 RON - 1,1989 RON

Niveluri de stoc
168 În stoc
Caracteristici
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Inserție filetată M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Negru

10294055

Interval de preț
6,0834 RON - 2,7224 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
Inserție filetată M10 50.0 mm 25.0 mm Aliaj din aluminiu Natural

10163979

Interval de preț
63,8402 RON - 25,0495 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
Inserție filetată M10 50.0 mm 25.0 mm PA Negru

10248423

Interval de preț
9,037 RON - 6,455 RON

Niveluri de stoc
296 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
Inserție filetată M10 20.0 mm 50.0 mm HDPE Negru

10640180

Interval de preț
2,2463 RON - 2,2463 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
Inserție filetată M8 20.0 mm 40.0 mm HDPE Gri

10303955

Interval de preț
3,1129 RON - 1,4169 RON

Niveluri de stoc
235 În stoc
Caracteristici
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8