Meniu Caută

Suport pentru cabluri cu blocare

În stoc

Șeaua de blocare fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.

Sistemul de blocare aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culoare: Natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Înălțime internă Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,8693 RON - 0,8693 RON 36390 În stoc
11.1 mm
18.3 mm
2,2726 RON - 2,2726 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
27.4 mm
0,612 RON - 0,612 RON 600 În stoc
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
3.6 mm
0,5052 RON - 0,612 RON 1000 În stoc
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON 36 În stoc
11.1 mm
8.6 mm
0,8296 RON - 1,0775 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,4325 RON - 0,6051 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
0,82 RON - 0,82 RON 167 În stoc
11.1 mm
25.4 mm
  • din 3
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm PA Natural

10014370

Interval de preț
0,7708 RON - 0,638 RON

Niveluri de stoc
86198 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 8.6 mm 11.2 mm PA Natural

10281468

Interval de preț
2,5105 RON - 2,5105 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm PA Natural

10014363

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4559 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm PA Natural

10014240

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4627 RON

Niveluri de stoc
722 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014318

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 12.5 mm 11.2 mm PA Natural

10246023

Interval de preț
0,642 RON - 0,5777 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014387

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4572 RON

Niveluri de stoc
19600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014264

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4572 RON

Niveluri de stoc
3033 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri 18.2 mm 11.2 mm PA Natural

10281499

Interval de preț
2,9999 RON - 2,9999 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm PA Natural

10014424

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4586 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 26.2 mm 11.2 mm PA Natural

10281604

Interval de preț
3,7303 RON - 3,7303 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm PA Natural

10014448

Interval de preț
0,5613 RON - 0,46 RON

Niveluri de stoc
4069 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 8.6 mm 11.1 mm PA Natural

10014554

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8241 RON

Niveluri de stoc
7850 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
Garnitură pentru cabluri 17.8 mm 11.1 mm PA Natural

10014578

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8228 RON

Niveluri de stoc
45247 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
Garnitură pentru cabluri 18.3 mm 11.1 mm PA Natural

10160305

Interval de preț
0,8693 RON - 0,8693 RON

Niveluri de stoc
36390 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Nit/Șurub
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Înălțime internă
    18.3 mm
Suport pentru cabluri Inserare prin împingere 2.5 mm 8.0 mm PA

10007655

Interval de preț
0,612 RON - 0,612 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Flat Cable
  • Diametru orificiu compatibil
    4.0 mm
Suport pentru cabluri Inserare prin împingere 2.5 mm 8.0 mm PA

10007679

Interval de preț
0,612 RON - 0,5052 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Flat Cable
  • Diametru orificiu compatibil
    4.0 mm
Suport pentru cabluri 8.6 mm 11.1 mm PA Natural

10160282

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Nit/Șurub
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Înălțime internă
    8.6 mm
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

10314234

Interval de preț
0,82 RON - 0,82 RON

Niveluri de stoc
167 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Nituri
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Înălțime internă
    25.4 mm