Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filetate Kit

 (57 Produse)


Capace moi cu nervuri

Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: TPE Culoare: Albastru Cod Serie: SRF0010

Capace protecţie prizon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capace și bușoane conice - standard

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Capace-bușon conice - Flanșă mare

Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.

  • Împiedică împingerea accidentală a bușonului prin piesa de contact.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii chimice și medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Dopuri de protecție filetate

Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Dopuri de protecție filetate PCR

Quick Fit buşoane de protecţie filetate protejează firele și fitingurile de deteriorare în timpul producției, depozitării și transportului, asigurându-se că rămân în stare bună și gata de utilizare atunci când este necesar. Aceștia împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umiditatea în orificiu.

Ascunde firul inițial al firelor standard feminine. Acestea sunt adecvate pentru diverse aplicații, inclusiv cele din industriile hidraulice și ingineriei generale. Acestea acoperă o gamă largă de dimensiuni ale firelor care respectă standardele metrice, de gaz și UNF.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTFUPCR

Dopuri filetate UNF

Dopurile O-ring filetate sunt concepute pentru a fi utilizate pe filete UNF. Asigură o etanșare etanșă cu o buză de flanșă comprimată și un O-ring opțional. Asigură o prevenire superioară a scurgerilor pentru filetele hidraulice. Ideal pentru racorduri hidraulice cu suprafață plată. Poate rezista la temperaturi de la -40 F până la 230 F (-40 C până la 110 C).

  • Garnitura inelară filetată împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umiditatea din orificiu.
  • Poate rezista la temperaturi care variază de la -40 F la 230 F; -40 C la 110 C.
  • Utilizate adesea pe fitinguri hidraulice plate.
Material: PP Culoare: Galben, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0, Cod Serie: SR5762

Dopuri filetate cu inele O

Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.

Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.

Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.

  • Sunt prevăzute cu o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară pentru a asigura o etanșare strânsă.
  • Pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
  • Folosite în sectoarele de petrol și gaze, instalații sanitare și auto.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1125, SR5760

Inserţii rotunde cu filet metalic

Inserțiile rotunde cu filet au un filet interior pentru picioare și suporturi de nivelare reglabile. Firele lor metalice asigură o potrivire lină, sigură și durabilă, cu mulaje din două piese care se potrivesc perfect în tuburi.Filetul metalic permite o fixare lină, sigură și durabilă, iar turnarea din două piese se fixează strâns în tuburi.Prezintă filet interior pentru a permite picioare și console ajustabile de nivelare.Sunt ideale pentru aplicații intense și sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat. Material: HDPE, PA Culoare: Negru, Gri Cod Serie: SR1571, SR5438

Inserții de tub pătrat

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

Inserțiile filetate dreptunghiulare sunt ideale pentru utilizarea cu picioare reglabile, glisiere de înclinare și rotile. Disponibile în opțiuni complet metalice sau inserții din plastic care dispun de o piuliță metalică.Inserțiile filetate și glisierele oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat.

  • Oferă protecție la suprafață și previne pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
  • Potrivit pentru aplicații standard sau grele.
Material: HDPE, HDPE; Oțel, PA, Aluminiu, PE-HD Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Manete cu camă - Inserție filetată

Rýchloupínače s vonkajším závitom umožňujú rýchle upnutie a uvoľnenie bez použitia nástrojov a poskytujú upínanie s jemným nastavením. Jemne klenutá rúčka poskytuje pohodlné uchytenie a svorník s vonkajším závitom sa dá ľahko nastaviť.

Manete cu camă - Inserție filetată

Rýchloupínače s vnútorným závitom umožňujú rýchle upnutie a uvoľnenie bez použitia nástrojov a poskytujú upínanie s jemným nastavením. Uvoľnením rukoväte prestane páka uťahovať alebo povoľovať a zároveň vložka alebo čap zostanú nehybné.

Manete de control

Ovládacia páka je vystužená skleným vláknom a funguje ako polohovací prvok pre stroje. Uumožňuje obsluhe jednoducho meniť jednotlivé nastavenia. Tieto páky sú ľahko dostupné a odolné voči olejom a iným mazivám.

Mecanisme de transmisie - Buton conic

Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Kužeľová rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou pre ľahký úchop a estetický vzhľad. Páčky sú vhodné na strojové zariadenia.

Mânere - bară tip punte din plastic

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Mânere cu prindere canelată - cu inserţie filetată

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Mânere moletate cu strângere rapidă

Mânerele moletate cu strângere rapidă au o suprafață moletată care permite o prindere mai bună și o rotire mai ușoară. Pot fi strânse sau slăbite rapid folosind doar degetele, fără a necesita unelte suplimentare, doar printr-o ușoară forță de strângere. Acest lucru poate economisi timp și efort în situațiile în care sunt necesare schimbări în mod regulat.

Mânerul este introdus oblic pe știftul filetat și apoi plasat în poziție axială pentru a se potrivi pe filetele știftului. În acest moment, poate fi blocat cu o mică rotație.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Butonul este introdus oblic pe știftul filetat și apoi plasat în poziție axială pentru a se potrivi pe filetele știftului.
  • Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel Cod Serie: SR37360

Mânere moletate diamantate

Diamantové vrúbkované gombíky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať do zariadení so závitom a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Mânere rotative bombate

Guľaté rukoväte s hríbovou hlavou pridávajú výrobkom estetický, upravený vzhľad. Tieto lisované plastové otočné otočné gombíky sú vhodné pre rad použití vrátane obrábacích strojov, vodiacich a upevňovacích prvkov. Hríbový tvar zabezpečuje pohodlné uchytenie.

Cod Serie: SR6530

Mânere în formă de T

T-rukoväte majú kovovú závitovú vložku alebo kolíky, ktoré sa ľahko zakrútia, a vytvárajú ľahký úchop a ergonomický dizajn. Konštrukcia T-rukoväte zabezpečuje pevný úchop na rýchle nastavenie ovládania alebo ako páky.

Cod Serie: SR6540

Mânere în formă de talie

Tvarované ovládacie gombíky majú zakrivený tvar presýpacích hodín, ktorý poskytuje pevný a pohodlný povrch na uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať do zariadení so závitom a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Picioare standard pentru utilaje

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

Cod Serie: SR1545

Prizoane și tije complet filetate

Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.

Cod Serie: SR1985

Roţi portante

Naše guľôčkové dopravné jednotky Float-on sú určené na použitie v mokrom aj suchom prostredí. Sú určené pre manipuláciu s tabuľami skla a materiálmi, kde môže dôjsť k poškodeniu povrchu. Gule sú k dispozícii v dvoch materiáloch a farbách. Guľa z červeného polyuretánu (Shore A 90-95) je odolnejšia. Čierna guma (Shore A 80-85) je určená pre väčšinu ostatných aplikácií. Vďaka nastaviteľnej výške sú veľmi praktické. Obsahuje čap z pozinkovanej lesklej ocele Pravé alebo ľavé prevedenie podľa vašich potrieb. Dodáva sa buď úplne alebo čiastočne zmontované, a je k dispozícii aj vo verzii „iba s guľou“.

  • din 3