Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(31 Produse)
Tieto štvorcové ferule z čierneho polyetylénu LD zaisťujú elegantné prekrytie pre rúrkové vložky štvorcového tvaru, časti série SQR, LSQR a SIG. Môžu sa použiť na povrchovú úpravu, ochranu a hlavne na zakrytie ostrých hrán profilov.
Cod Serie: SR1521
Štandardné okrúhle ferule alebo ukončovacie krytky slúžia ako ochrana rúrok a profilov a niekedy tiež závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Rôzna úroveň tvrdosti vďaka prevedeniu z PVC alebo polyetylénu LD. Ferule sú dostupné aj v červenej, čiernej bielej alebo prírodnej farbe.
Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Vyrobené z polyetylénu LD, prevedenie v oranžovej farbe. Zátky majú samoreznú konštrukciu. Vďaka silným stenám sú zátky Collar veľmi odolné.
Cod Serie: SR1160
Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.
Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.
Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.
Bușoanele striate pentru capete de țeavă sunt proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor. Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului oferă o potrivire solidă la frecare cu diametrul interior al țevii de îmbinare, oferind o bună protecție împotriva impurităților care ar putea pătrunde în țeavă.
Vă sunt oferite în două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite, pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj. Ușor de instalat și dezinstalat, datorită potrivirii perfecte.
Sunt ideal de utilizat în aplicații mecanice și de inginerie, într-o gamă vastă de sectoare industriale.
Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.
The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
Used in various applications.
Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.
Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.
Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
Ideálne záslepky do plechov a tenkých materiálov. Najčastejšie používané v elektrotechnike a kovovýrobe. Atraktívny vzhľad, rýchla a jednoduchá montáž. Široká škála rozmerov vhodných pre priemer otvoru a hrúbku panelu.
Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Štandardné okrúhle koncové krytky sú vhodné na ochranu koncov rúrok počas prepravy, procesu lakovania alebo na hotovom výrobku. Tieto krytky z LDPE sa dajú použiť na trubice, rúry alebo tyče. Sú dostupné v červenej alebo prírodnej farbe, v troch tvaroch, od krátkych po dlhé. Dlhšie krytky sú vhodné pre dlhšie aplikácie. Tieto krytky sa jednoducho aplikujú zatlačením do aplikácie a po odstránení sa môžu znova použiť.
Cod Serie: SRF0068
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capacele flexibile pentru temperaturi ridicate, prevăzute cu clapetă de tragere, se montează și se demontează în aplicatiile filetate sau simple.
Tieto rebrované koncové krytky sú bez závitu a sú dostupné v červenej alebo žltej farbe. Ponúkame širokú škálu veľkostí, ktoré vyhovujú vašej aplikácii. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.
Cod Serie: SR1046
Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Krytky sú dostupné v rôznych materiáloch a farbách. Tieto odolné krytky sú navrhnuté tak, aby zakrývali hlavy skrutiek, sú ideálne na dekoratívne účely a poskytujú vynikajúcu ochranu pred vniknutím cudzích látok.
Cod Serie: SR1811, SR1889
Capacele de protecție pentru flanșe sudate SAE sunt utilizate în principal în aplicații hidraulice și pneumatice. Sunt capace de protecție ce pot fi utilizate în aplicații de 3000 și 6000 PSI SAE. Oferă protecție maximă pentru flanșele sudate SAE de pe supape, pompe și schimbătoare de căldură. Acestea nu se crapă sau ciobesc și nu mai este nevoie de placaje, plăci de masonită și elemente de fixare.
Economisiți când vine vorba de forța de muncă și costurile de asamblare, deoarece acestea se fixează cu ușurință cu mâna. Designul special cu unghi invers se potrivește cu unghiul de sudură a flanșei și acoperă sau protejează complet capătul în timpul transportului și depozitării.
Sunt fabricate din polietilenă de joasă densitate (PE-LD) și avem disponibile două opțiuni de culoare. Opțiunea de culoare naturală, translucidă este concepută pentru a proteja suprafețele de cuplare cu flanșă despicată și permit garniturii inelare să rămână vizibilă, oferind în același timp protecție sigură printr-o bordură internă de blocare. Opțiunea de culoare roșie este ideală pentru niplurile cu flanșă SAE. Funcționează la un interval de temperatură de la minim -30 grade C până la maxim +50 grade C.
Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.
Cod Serie: SR1610, SR1620
Zatláčacie guľové klzáky sú obľúbenou ochranou pre veľké namáhanie, ktorá je vhodná pre širokú škálu uhlov nožičiek a vylepšený upravený vzhľad. Guľové krytky možno použiť ako ozdobné zakončenia alebo hlavice.
Cod Serie: SR1634
Naše pružné krytky potrubia ponúkajú široký sortiment väčších rozmerov. Vyrobené z pružného PE, čo umožňuje ľahšie nasadenie na potrubie.
Cod Serie: SR1388
Krytky nitov a otvorov zabezpečujú rýchle nasadenie a upravený vzhľad skrutiek pre rôzne aplikácie. Náš sortiment ponúkame v bielej, sivej, béžovej a čiernej farbe polyetylénu LD alebo HD. Ponúkame tiež široký rozsah rozmerov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám.
Series Code: SR1814, SR1804
Krytky driekov skrutiek poskytujú ochranu pri aplikáciách na lešení. Ich konštrukcia umožňuje pevné nasadenie na všetky odkryté upínacie skrutky na vašom lešení.
Krytky poskytujú ochranu, ktorá pomáha predchádzať poveternostným vplyvom a poškodeniu driekov skrutiek ľuďmi pri práci a predchádzať zraneniam pracovníkov. Tvrdý materiál použitý na výrobu krytiek zaisťuje priliehavosť a odolnosť bez ohľadu na miesto ich nasadenia.
Vyrábajú sa v štandardných priemyselných veľkostiach pre jednoduchú montáž a použiteľnosť. Tým odpadá potreba merania lešenárskych skrutiek. Dodávajú sa s vnútorným priemerom 13 mm s rebrovaným dizajnom, ktorý pomáha bezpečne udržiavať krytku po nasadení.
.
Podložky a krytky na podložkách Unicap sú z estetických alebo bezpečnostných dôvodov určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov. Tieto krytky a podložky sú vďaka svojmu materiálu odolné voči korózii, oderu a nárazom a poskytujú dlhotrvajúcu ochranu a odolnosť.
Naviac chránia pred nečistotami a ľahko sa inštalujú a odstraňujú zatlačením. Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové. Používajú sa v stavebníctve, nábytkárstve a v spotrebičoch.
Upozorňujeme, že v tomto sortimente nájdete krytky a podložky, ktoré sa predávajú samostatne a obe si ich budete musieť objednať.
Tieto krytky na skrutky Pozidriv sú určené na zakrytie skrutiek Pozidriv (Phillips alebo s krížovou hlavou). Tieto krytky na skrutky poskytujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu, ochranu hlavy skrutky a zaisťujú čistý vzhľad vašej aplikácie.
Cod Serie: SR1815
Naše plastové krytky na ochranu skrutiek sú k dostaniu v rôznych tvaroch a materiáloch na rôzne účely. Najčastejšie sa používajú vo vnútri UPS boxov, kde vysokonapäťové káble prechádzajú v blízkosti kovových skrutiek, predovšetkým v tesných priestoroch. Krytky sa používajú z dôvodu zabránenia interferencie, kedy skrutka musí byť izolovaná. Tieto krytky tiež chránia pred prachom a špinou. Náš sortiment zahŕňa šedé, biele a čierne prevedenie zo silikónu a polyetylénu LD.
Cod Serie: SR1628, SR1813
Krytky Torx z polyetylénu LD sú vhodné aj pre zapustené skrutky s drážkou Torx. Krytky Torx zaisťujú rýchlu montáž a atraktívny vzhľad; sú k dostaniu v bielej, šedej a čiernej farbe.
Cod Serie: SR1816
Tieto krytky na skrutky s krížovou drážkou z polyetylénu LD sa používajú ako kryt a ochrana pred špinou, prachom a poškodením. Náš sortiment zahŕňa niekoľko farebných prevedení: biele, čierne a niekoľko odtieňov hnedej.
Cod Serie: SR1806
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.