Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Aceste seturi de șine cu role încrucișate sunt sisteme de mișcare liniară care oferă aplicațiilor poziționare și ghidare uniformă. Designul său, care constă din două șine paralele cu rulmenți cu role încrucișate, permite o mișcare liniară de înaltă precizie și o capacitate remarcabilă de transport a sarcinii.
Distribuie uniform sarcinile, rezultând o deformare minimă și o mare repetabilitate, permițând un control precis al mișcării. Datorită formei lor mici, sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.
Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap. Sunt rezistente la coroziune și pot rezista la temperaturi de la -40 C la +80 C. Folosite în aplicații precum industria auto, echipamente medicale, mașini-unelte și apărare.
Aceste articulații Clevis din oțel cu cleme de reținere sunt un tip de cuplare în care piesele pereche se potrivesc între furci și sunt ținute pe loc prin cleme de reținere. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
Clema de reținere este o clemă care se blochează pe loc în jurul bazei capului prevenind deconectarea accidentală, rezultând un ansamblu curat și compact. Substanța de oțel îi asigură longevitatea și capacitatea de a suporta forțe mari, precum și rezistența la uzură și coroziune. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi demontată pentru întreținere prin îndepărtarea clemei de reținere. Acest lucru permite examinarea, lubrifierea sau înlocuirea componentelor.
Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare, precum și în industrii precum construcții, auto și producție.
Aceste ghidaje liniare pentru șine cu canale de rulare sunt o formă de rulment de mișcare liniară care permite o mișcare liniară precisă și exactă. Ele sunt în mod normal alcătuite dintr-o șină de bază, un bloc de glisare și piese de rulare. Șina de bază este întărită prin călire, pe aceasta se deplasează componentele de rulare, iar blocul de glisare ține elementele de rulare și este cuplat la elementul în mișcare.
Aceste șine sunt utilizate în aplicații care necesită o precizie ridicată, frecare scăzută și mișcări line. Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
În general, cărucioarele sunt livrate pe șine individual. Pentru a pune căruciorul pe șine, aduceți-l până la șine și glisați-l pe șină. Sunt utilizate pe scară largă în aplicații cu sarcină mare și precise în întreaga industrie, inclusiv dispozitive medicale, echipamente de producție de semiconductori și echipamente de automatizare industrială.
Aceste șine de ghidare liniară sunt un sistem liniar cu rulment de mișcare utilizat pentru a ghida și susține componentele în mișcare într-o direcție liniară. Șinele de ghidare liniare sunt formate din două componente majore: o șină și un cărucior. Șina este o grindă lungă, dreaptă, atașată la o suprafață permanentă. Căruciorul este un bloc în mișcare care merge de-a lungul șinei. Căruciorul include rulmenți care intră în contact cu șina și oferă o mișcare liniară cu frecare redusă.
Aceste șine sunt utilizate în aplicații care necesită o precizie ridicată, frecare scăzută și mișcări line. Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
În general, cărucioarele sunt livrate pe șine individual. Pentru a pune căruciorul pe șine, aduceți-l până la șine și glisați-l pe șină. Sunt utilizate pe scară largă în aplicații cu sarcină mare și precise în întreaga industrie, inclusiv dispozitive medicale, echipamente de producție de semiconductori și echipamente de automatizare industrială.
Amortizoarele rotative au scopul de a facilita mișcarea liniară sau rotativă controlată și uniformă. Se găsesc, de obicei, la ușițele torpedoului, tăvițele pentru hârtie, echipamentul instrumentar, mecanismele de încărcare, jaluzele, uși culisante dulap și clapete imprimante. Amortizoarele rotative pot proteja componentele electronice, pot preveni deteriorarea capacelor sau la închidere și pot prelungi durata de viață a produselor.
Angrenajul de impuls este unul dintre cele mai obișnuite tipuri de angrenaje. De asemenea, sunt cunoscute sub numele de angrenaje tăiate drept și pot fi găsite într-o multitudine de aplicații care necesită transmiterea forței mecanice.
Acești arbori din aluminiu sunt o alternativă versatilă, nemagnetică și ușoară pentru diverse sectoare care necesită o componentă robustă și durabilă. Au un raport bun rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică. Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă pentru arbori și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii regulate.
Pot suporta sarcini uriașe și pot funcționa fără deformare sau defecțiune în circumstanțe grele. Nu sunt destinat utilizării cu rulmenți liniari cu bucșă cu bile, ci mai degrabă cu bucșe ceramice auto-lubrifiante.
Pot suporta temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C. Având în vedere aceste caracteristici, aceștia sunt utilizați frecvent în aplicații precum echipamente petroliere și gaze, dispozitive medicale, sectorul construcțiilor și industria auto.
Arborii din inox AISI 303/316 sunt utilizați în industriile care necesită rezistență la coroziune ridicată/foarte mare, rezistență și durabilitate. Acest lucru garantează că arborii pot tolera condiții dificile, cum ar fi umiditatea ridicată, substanțele chimice, rezistența la temperaturi ridicate, sudarea excelentă și substanțele corozive, fără a le afecta integritatea structurală. Drept urmare, acești arbori au o durată de viață mai lungă și necesită mai puțină întreținere, rezultând mai puțini timpi de nefuncționare și cheltuieli operaționale totale mai mici.
Rulmenții ceramici ar trebui să fie utilizați în locul rulmenților liniari cu bucșe cu bile. Potriviți pentru aplicații care implică sarcini mari, viteze mari și medii abrazive.
Sunt utilizați la echipamente cu raze X, echipamente de prelucrare a hârtiei, echipamente hardware și echipamente de prelucrare a alimentelor.
Acești arbori căliți din oțel inoxidabil oferă rezistență, durabilitate și fiabilitate deosebite. Sunt utilizați cu rulmenți liniari și sunt potriviți pentru aplicații solicitante, care necesită protecție la coroziune, uzură și condiții dure, cum ar fi umiditate sau rezistență chimică, fără a compromite integritatea structurală.
Acești arbori au o durată de viață lungă și necesită puțină întreținere, ceea ce reduce timpul de nefuncționare și cheltuielile totale de exploatare. Oferă o mișcare liniară uniformă și precisă atunci când sunt utilizați împreună cu o bucșă cu bile liniară. Se găsesc în aplicații precum echipamentele de procesare a alimentelor, sistemele auto și dispozitivele medicale.
Acești arbori din oțel călit sunt componente robuste și fiabile utilizate în diverse aplicații mecanice. Sunt utilizați cu toate tipurile de bucșe liniare. Aceștia îmbină precizia excepțională a dimensiunilor, liniaritatea și concentricitatea pentru a reduce uzura în aplicațiile de mare viteză.
Arborii sunt realizați din oțel de înaltă calitate, care trece printr-un proces specializat de călire, având ca rezultat o rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Atunci când sunt folosiți cu o bucșă cu bile liniară, asigură o mișcare de rotație uniformă și precisă.
Materialul din care sunt făcuți îi face potriviți pentru aplicații care necesită performanțe intense, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.
Arborii tubulari căliți sunt componente robuste și fiabile utilizate în diferite aplicații mecanice. Sunt utilizați cu bucșe liniare atunci când este necesară reducerea greutății, însă integritatea structurală nu este compromisă. Această greutate redusă permite o eficiență mai mare, un consum redus de energie și o manevrabilitate sporită.
Designul lor permite fluidelor, gazelor sau cablurilor electrice să treacă prin centrul acestora. Când sunt asociați cu o bucșă cu bile liniară, oferă o mișcare de rotație uniformă și precisă.
Sunt utilizați în aplicații în care sunt necesare rezistență ridicată și durabilitate și unde reducerea greutății este, de asemenea, importantă, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.
Arcurile de torsiune sunt ideale pentru înmagazinarea și eliberarea energiei sau pentru a menține un anumit nivel de presiune pe o distanță scurtă. Disponibile în variante pentru sens de rotație către stânga sau către dreapta, cu diverse unghiuri de poziționare a picioarelor. Realizate din oțel inoxidabil 302.
Gama noastră de arcuri cu gaz cu blocare include amortizoare cu gaz cu blocare de securitate (de siguranță) și amortizoare cu gaz cu blocare. Aceste arcuri sunt ideale pentru aplicațiile în care ajustările controlului mișcării necesită confort și siguranță, chiar și atunci când sunt blocate în poziție. Sunt utilizate în mod obișnuit în domeniul medical, laboratoare, industria auto, precum și pentru mobilier și echipamente industriale la deschidere, închidere, înclinare sau amortizare.
Arcurile de siguranță au un înveliș. Elimină nevoia de tije separate de siguranță în operațiile critice de asistență la ridicare. Când sunt extinse complet, se blochează pozitiv – acest lucru protejează operatorul de riscul de rănire în caz de suprasarcină sau utilizare greșită. Învelișul trebuie apăsat activ pentru a opera blocarea și pentru a asigura funcționarea în siguranță. Acestea oferă o soluție autonomă, fără întreținere și sunt furnizate în perechi. Tija este fabricată din oțel, iar fitingurile sunt din poliamidă și oțel.
Arcurile cu acționare integrală funcționează la fel ca barele convenționale cu gaz, dar includ și o supapă internă specială de blocare, care îi permite să se blocheze în orice poziție. Acest mecanism de blocare permite barei să se miște doar în timp ce bolțul de eliberare, localizat la capătul tijei de piston este apăsat. Printre aplicațiile tipice cu acționare integrală se numără reglarea înălțimii și unghiului scaunelor de pe aeronave, autobuze, trenuri și alte mijloace de transport specializate. Mai oferă și reglarea controlată a paturilor de spital, meselor de fizioterapie și scaunelor cu rotile, dar și soluții de sisteme cu înălțimi reglabile pentru birouri. Disponibile din carbon și oțel inoxidabil. Pot fi operate cu o singură mână.
Fitingurile arcului cu gaz sunt utilizate pentru fixarea arcului cu gaz în loc. Există trei tipuri diferite de accesorii disponibile.
Aceste bucșe cu bile liniare compacte sunt proiectate pentru o mișcare liniară uniformă și precisă în aplicații cu spațiu limitat. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Designul compact permite utilizarea eficientă a spațiului în aplicații în care constrângerile de spațiu sunt o problemă. De asemenea, vă permite să maximizați spațiul disponibil și să obțineți performanțe optime în medii compacte.
Ușor de instalat prin montare prin apăsare, frecare redusă pentru uzură redusă și durată de viață extinsă și capacitate mare de susținere a sarcinii. Garnitura sa este rezistentă la uleiuri, iar carcasa este rezistentă la coroziune.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru sisteme de automatizare, utilaje CNC și procese de fabricație.
Aceste bucșe liniare cu bile cu flanșe sunt utilizate în aplicații de mișcare liniară pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Flanșa de montare permite montarea cu ușurință a bucșei pe o suprafață folosind bolțuri sau șuruburi. La bucșele cu bile liniare cu flanșe lungi, lungimea mai mare le oferă o capacitate portantă mai mare și o stabilitate mai mare în comparație cu bucșele cu bile standard de aceeași dimensiune.
Au o fricțiune redusă pentru uzură redusă, plus o capacitate mare de susținere a sarcinii, deoarece rulmenții cu bile distribuie sarcina uniform pe bucșă, reducând concentrația de stres și prelungind durata de funcționare a sistemului.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje CNC, sisteme de asamblare și procese de fabricație.
Aceste bucșe liniare cu bile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare, permițând poziționarea precisă și controlul mișcării. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Aceste bile sunt în contact direct cu arborele liniar, o tijă cilindrică de-a lungul căreia glisează bucșa, oferind frecare scăzută și capacitate portantă mare.
Ele sunt utilizate de obicei cu o șină de susținere a arborelui. Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru utilizarea în aplicații precum echipamente auto, prese de ștanțare și mașini de imprimare.
Bucșele cu bile liniare deschise Superball sunt concepute pentru o mișcare de înaltă precizie și o mișcare uniformă în aplicații solicitante. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Acest tip de bucșă are o capacitate portantă de trei ori mai mare și o durată de viață de 27 de ori mai mare decât bucșele liniare tradiționale și sunt destinate numai utilizării cu arbori căliți. Au un design cu parte deschisă care le permite să fie utilizate împreună cu șinele de susținere a arborelui.
Asigură auto-alinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile și permițând o ușoară nealiniere între arbore și rulment.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Bucșele cu bile liniare reglabile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt proiectate să ofere o poziționare precisă de-a lungul unei axe liniare. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Au o fantă subțire pe lungimea corpului, care închide spațiul dintre cursele interioare și exterioare dintre bile și arbore atunci când sunt instalate într-o carcasă strâmtă, pentru a elimina jocul.
Când sunt instalate pe un arbore liniar, rulmenții cu bile circulă între cursele interioară și exterioară, oferind o deplasare lină, liniară.
Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru aplicații care necesită modificări frecvente sau ajustări fine, cum ar fi mașini de imprimare, echipamente de înregistrare și procese de fabricație.
Aceste bucșe liniare cu bile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare, permițând poziționarea precisă și controlul mișcării. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă.
Grupul de produse include trei tipuri:
Bucșele cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt proiectate pentru a oferi o mișcare de mare precizie și o mișcare uniformă. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Acest tip de bucșă are o capacitate portantă de trei ori mai mare și o durată de viață de 27 de ori mai mare decât bucșele liniare tradiționale. Acestea asigură autoalinierea, lucru care prelungește durata de viață prin minimizarea frecării dintre arbore și bile și permițând ușoare nealinieri între arbore și rulment.
Au un design închis, care protejează componentele interne ale rulmenților împotriva prafului, murdăriei și a altor contaminanți și sunt destinate exclusiv utilizării cu arbori căliți.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Bucșele cu bile liniare cu flanșă centrală lungă sunt utilizate în aplicațiile de mișcare liniară pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare. Flanșa din centru permite montarea ușoară, iar lungimea mărită oferă capacități mai mari de suportare a sarcinii. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă.
Au o fricțiune redusă pentru uzură redusă, în plus pot rezista la sarcini grele, deoarece rulmenții cu bile distribuie sarcina uniform pe bucșă, reducând concentrația de stres și prelungind durata de funcționare a sistemului. Au garnituri care ajută și la protejarea componentelor interne ale rulmentului de praf și murdărie.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Aceste suporturi de montare cu arc fixează arcurile de gaz la structura în care vor fi utilizate.
Dispozitivul complet include operatorul, clema și blocul de contact. Este oferit ambalat, neasamblat. Întrerupătoarele au o valoare nominală de 4amp @ 230VAC cu cleme de siguranță pentru degete. Întrerupătoarele corespund NEMA 4, 4x, 12, 13 și IP65 atunci când sunt instalate corect și sunt etanșe la ulei și apă. Aprobate UL/CSA/CE. Acționare instantanee „NO” (arc pe spate) sau menținută „NC” (rămâne în jos).
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina