These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Nastaviteľnosť | Farba | Priemer otvoru | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0699 € - 0,0779 € | 99 Na sklade |
Pevná
|
Čierna
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0565 € - 0,06 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1617 € - 0,1617 € | 80 Na sklade |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.625 - 0.626 in
15.9 - 15.9 mm
|
||
0,1896 € - 0,2314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.750 - 0.752 in
19.1 - 19.1 mm
|
||
0,595 € - 0,6075 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
||
0,2314 € - 0,2314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1 in
25.4 - 25.4 mm
|
||
0,5082 € - 0,5082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nastaviteľná
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
||
0,1617 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
||
10161685 | 0,4406 € - 0,4406 € | 385 Na sklade |
Nastaviteľná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.750 - 2 in
44.5 - 50.8 mm
|
|
0,1617 € - 0,1617 € | 1000 Na sklade |
Pevná
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.313 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
0,1967 € - 0,2046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.375 - 0.374 in
9.5 - 9.5 mm
|
||
0,1617 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.438 - 0.437 in
11.1 - 11.1 mm
|
||
0,1617 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0767 € - 0,0853 € | 22700 Na sklade |
Pevná
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,1385 € - 0,1534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,1056 € - 0,1175 € | 24 Na sklade |
Pevná
|
Čierna
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,0536 € - 0,0633 € | 5000 Na sklade |
Pevná
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0771 € - 0,0945 € | 1430 Na sklade |
Pevná
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
10111215 | 0,1314 € - 0,1617 € | 12324 Na sklade |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,052 € - 0,0633 € | 10000 Na sklade |
Pevná
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.