Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.
Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dokončiť | Pre hrúbku steny | Typ kľúča | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
12,048 € - 16,8673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
12,048 € - 16,8673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
1.102 in
28.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
14,3768 € - 20,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
0.866 in
22.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
12,048 € - 16,8673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
12,048 € - 16,8673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
12,048 € - 16,8673 € | 5 Na sklade |
Pochrómované
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
14,3768 € - 20,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
0.866 in
22.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
12,048 € - 16,8673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
12,048 € - 16,8673 € | 15 Na sklade |
Čierno práškované
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
14,3768 € - 20,1275 € | 25 Na sklade |
Čierno práškované
|
0.945 in
24.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
14,3768 € - 20,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kľúč CH751
|
||
14,3768 € - 20,1275 € | 19 Na sklade |
Práškované
|
1.26 in
32.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
14,3768 € - 20,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
1.26 in
32.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
12,048 € - 16,8673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
12,048 € - 16,8673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
12,048 € - 16,8673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
1.102 in
28.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
12,048 € - 16,8673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
14,3768 € - 20,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
0.945 in
24.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
12,048 € - 16,8673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
1.102 in
28.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
14,3768 € - 20,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
0.866 in
22.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.