Tapered Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.
The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.
It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.
Material: PVC, NylonColour: White, Black, Natural
Skupina SR: SR1520, SRF0071, SRF0069
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | d | h | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1589 € - 0,3513 € | 2250 Na sklade |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0505 € - 0,1062 € | 3598 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2817 € - 0,5915 € | 143 Na sklade |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0468 € - 0,0854 € | 9243 Na sklade |
|
|
|
||
0,6386 € - 1,2522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8812 € - 2,5658 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,4362 € - 3,1375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
2,3705 € - 4,4901 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
0,1408 € - 0,3444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1854 € - 0,4504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2593 € - 0,5703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,3457 € - 0,7641 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4684 € - 0,9175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,6218 € - 2,4263 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0068 € - 3,0399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
1,0848 € - 4,2251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
0,0274 € - 0,0577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,541 € - 1,1361 € | 150 Na sklade |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0417 € - 0,0875 € | 99 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.