High Temperature Tapered Plugs are available as a solid plug or with a hollow core to aid in the compression to fit threaded or unthreaded holes. Its tapered design enables the plug to expand and adapt to the shape of the hole as it is heated, ensuring a firm and tight fit even at high temperatures. Its hardness and strength block gas, water, or chemicals from entering pipes or tubes. These reusable plugs come in a premium high temp silicone material or an economical reduced temp EPDM material.
Silicone: high-quality masking material that can withstand temperatures up to 600F | 316C. EDPM is a reusable and somewhat less expensive material, making it slightly less resistant to high temperatures but of superior chemical resistance. It can withstand temperatures up to 425F | 218C. Used in chemical, machining applications and industrial equipment.
Series Code: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | M1 | H | Ochranný kryt s úchytom | M2 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1055 € - 2,3984 € | 200 Na sklade |
Čierna
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
5,5639 € - 5,5639 € | 13 Na sklade |
Čierna
|
EPDM
|
2.437 in
61.9 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Without Tab
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
0,7056 € - 0,8185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
EPDM
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Without Tab
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
1,5478 € - 1,757 € | 369 Na sklade |
Čierna
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Without Tab
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
0,0737 € - 0,0737 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
EPDM
|
0.024 in
0.6 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
Without Tab
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
20,9168 € - 20,9168 € | 8 Na sklade |
Natural
|
Silikón
|
3 in
76.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Without Tab
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
8,3527 € - 10,1655 € | 100 Na sklade |
Natural
|
Silikón
|
1.969 in
50.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
2.469 in
62.7 mm
|
||
0,2133 € - 0,2133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Ružová
|
Silikón
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2495 € - 0,2495 € | 900 Na sklade |
Natural
|
Silikón
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Without Tab
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
0,3611 € - 0,3611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oranžová
|
Silikón
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Without Tab
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,1239 € - 1,1239 € | 200 Na sklade |
Modrá
|
Silikón
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Without Tab
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,2691 € - 0,2691 € | 446 Na sklade |
Červená
|
Silikón
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Without Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,1235 € - 3,1235 € | 200 Na sklade |
Zelená
|
Silikón
|
0.906 in
23.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
4,7411 € - 4,7411 € | 200 Na sklade |
Modrá
|
Silikón
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
6,8189 € - 6,8189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
Silikón
|
1.654 in
42.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2328 € - 0,2328 € | 195 Na sklade |
Čierna
|
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Without Tab
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10,6257 € - 10,6257 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
Silikón
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
16,1198 € - 16,1198 € | 20 Na sklade |
Natural
|
Silikón
|
2.437 in
61.9 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Without Tab
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
2,9258 € - 2,9258 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
Silikón
|
|
|
S uškom
|
|
||
4,5936 € - 4,5936 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
Silikón
|
|
|
S uškom
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.