Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.
Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Modrá, Žltá, Prírodná Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d1 | Farba | Materiál | D | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0918 € - 0,1429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,0828 € - 0,1288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.594 in
40.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,0123 € - 0,0191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
|
||
0,0251 € - 0,039 € | 25000 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
|
||
0,0308 € - 0,048 € | 10000 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
|
||
0,0569 € - 0,0886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.142 in
29.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | 6000 Na sklade |
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
|
||
0,0638 € - 0,0992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.516 in
38.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
|
||
0,0753 € - 0,1171 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
|
||
0,0678 € - 0,1054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,0843 € - 0,1311 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,1039 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,013 € - 0,0203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
|
||
0,0137 € - 0,0214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
|
||
0,032 € - 0,0498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
|
||
0,035 € - 0,0544 € | 6000 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
|
||
0,0586 € - 0,0912 € | 6000 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
|
||
0,0583 € - 0,0907 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
|
||
0,0651 € - 0,1013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.673 in
42.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
|
||
0,0123 € - 0,0191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.