V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(31 sady výrobkov)
Ideálnou voľbou pre potravinársky a pohostinský priemysel, tieto kolieska pre catering sa pravdepodobne budú používať na zariadeniach, ako sú napr. vozíky pre hostesky, pece a iné prenosné kuchynské zariadenia, odpadkové koše, kuchynské linky, odkladacie regály a iné. Náš sortiment zahŕňa pneumatiky vyrobené z materiálov, vrátane; Polyuretán, nehrdzavejúca oceľ a nylon. K dispozícii je celý rad možností nosnosti a veľkosti, aby vyhovovali potrebám vašej aplikácie.
Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.
Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.
Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.
The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.
The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.
Lift and Turn Compression Lock is ideal for cabinets that require better sealing under vibration condition. The locks provides 5 mm of compression to increase noise isolation. The Cut out for this range is 16.5x13.7 mm.
Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.
This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.
Compression Latches that feature a wide grip range with adjustable screw. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options that include; 4mm and 6mm for improved noise isolation.
The latch has noise dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions. The latch is rated per DIN-EN 61373.
The range features latches with a quarter turn cam operation and a choice of locking and non-locking options. Cams and driver keys are sold separately.
Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.
Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.
Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.
Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.
These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.
It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.
It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.
Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.
The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.
It works in temperatures from -50 to +80 C.
Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s otvorom vyvŕtaným cez stred, ktorý umožňuje plynom zachyteným v spodnej časti slepého závitového otvoru unikať cez jadro a zaisťuje prúdenie vzduchu v aplikácii. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia stredového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
Tento rad ventilačných skrutiek má zapustenú strojovú skrutku s hlavou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Cam Locks with Wing Knobs are designed to lock and secure access to panels and doors with a rotating cam (pawl), which features a quarter-turn operation. The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Left-hand and right-hand application is possible.
The range is available in a choice of materials and aesthetically pleasing finishes. These Cam Locks are non-locking.
Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.
Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.
These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.
Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.
These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.
Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.
Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.
Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Mini Cam Latches are Wing Knob designed and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side.
The cam latch provides easy fixing and has a clip assembly.
Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).
The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.