V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(34 sady výrobkov)
Flexibilné oceľové príchytky potiahnuté vinylom sú bezpečné riešenie uchytenia káblov pre ich rýchle usporiadanie. Používajú sa pri montáži elektronických zariadení.
Závesy HVAC sú ťažké otočné pánty ideálne pre veľké zapustené dvere. Sú vhodné pre klimatizačné jednotky, elektrické panely a panely strojov. Tento rad ponúka výber dizajnov a materiálov, ktoré vyhovujú estetickému vzhľadu, prostrediu a požiadavkám aplikácie. Zákazníci, ktorí kupujú tento produkt, by sa tiež mohli zaujímať o náš sortiment tesnení proti poveternostným vplyvom.
Klzáky s nastaviteľnou, hladkou základňou.
Nožičky nastaviteľné s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s lesklou pozinkovanou oceľovou naklápacou guličkou a čapom. Tieto kĺbové nožičky sú ideálne pre aplikáciu pod uhlom a nastaviteľné na použitie na nerovných povrchoch.
Vhodné na použitie s vložkami so závitom.
Kompresná západka s T rukoväťou sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.
Nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z pochrómovaného alebo čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú prítlak jazýčka 6 mm a dodávajú sa s 3 typmi - priamym, vystúpeným a ohnutým. Poloha jazýčka môže byť dopredu alebo obrátená, západka zaisťuje dobrú kompresiu a izoláciu pred hlukom. K dispozícii sú 2 uchytenia v rozmeroch 20,2 mm x 22,2 mm a 19,2 mm x 22,2 mm.
Nastaviteľné kompresné západky s krídlovým úchopom sa používajú na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie utesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sortiment zahŕňa prevedenia s rôznymi povrchovými úpravami a je dostupný v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.
Spona so západkami drží zväzok pevne na mieste. Nastaviteľné pre širokú škálu priemerov zväzkov. Po zaistení zväzku, je možné svorku znovu otvoriť na zmeny smeru. Sú dobré pre zariadenia s vysokými vibráciami. Po zatvorení sa dá svorka otvoriť až po uvoľnení úchytu. Dodávajú sa v materiáloch UL94 V-2 aj UL94 V-0
Naše zatlačovacie upevňovacie prvky sú vyrobené z polyamidu 6.6, polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a z LDPE s polypropylénovou (PP) sponou.
Zostava nitu obsahuje sponu s vonkajším závitom a podložku s vnútorným závitom. Spona s vonkajším závitom zapadne do podložky s vnútorným závitom. Jednoduchá zostava sa používa na spojenie dvoch povrchov. Táto montáž nitmi je ideálnou voľbou pre vlnité panely.
Mini zatlačovacie nity, ktoré majú vonkajší a vnútorný prvok. Sú vyrobené z polyamidu 6.6, s triedou horľavosti UL94 V-2, RMS-01. Ponúkajú ideálne riešenie na upevnenie dvoch panelov k sebe iba jednoduchým zacvaknutím.
Rýchla montáž stlačením vonkajšieho a vnútorného dielu k sebe. Tieto mini polyamidové zatlačovacie nity sú ideálnou voľbou do vonkajšieho prostredia. Sú odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.
Lamelové nity sú farebný spojovací prvok vyrobený z plastu, ktorý na montáž vyžaduje dva nity. Dva identické lamelové nity jednoducho zocvaknite spolu a vytvorte jedno spojenie pripravené pre vašu aplikáciu. Tieto ľahko použiteľné nity nevyžadujú na inštaláciu žiadne nástroje, ako sú skrutky.
Lamelové nity možno použiť s montážnymi sponami a podložkami pre montážne spony, ak majú kompatibilný otvor s priemerom 5,5 mm.
Pri použití v kombinácii s montážnou sponou je nit vhodný pre veľmi tenké aplikácie. Lamelové nity je možné použiť aj s podložkou pre montážne spony, ktorá funguje ako špeciálna tlmiaca podložka a poskytuje lamelovému nitu väčšiu povrchovú podporu.
Dodáva sa v 2 typoch. Spona stiahne káble k panelu použitím zatláčacieho upevňovacieho prvku, ktorý je pripevnený k panelu s hrúbkou 3 mm. Typ 1 má protirotačné uchytenie na udržanie pásky na mieste a zabránenie pohybu.
Strmeňové závory so sekundárnym zámkom majú ďalšie zaisťovacie tlačidlo, ktoré zabráni náhodnému otvoreniu, a zvyšuje bezpečnosť pri vibráciách. Sú vhodné pre upevňovacie prvky M4 a dodávajú sa s držiakom. Výber materiálu je vhodný pre rôzne prostredia.
Nastaviteľné svorky sa montujú zatlačením do panela, nastaviteľná svorka sa dokáže prispôsobiť celému radu rozmerov káblov.
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.
Tieto nastaviteľné nožičky s pochrómovaným krytom sú úsporným riešením pre ľahké aplikácie na mierne nerovných povrchoch vrátane kancelárskeho nábytku, regálov, vitrín v obchodoch, skriniek a malých strojov. Sortiment je vyrobený z pochrómovaného čierneho polyetylénu (PE).
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.
Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
Nastavovače - vodorovná montáž sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia.
Náš sortiment strojových nožičiek Premium je určený na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná montážna nožička, vrátane mechanických a elektronických stojanov. Ponúkame ho buď s čapom z nerezovej ocele alebo mäkkej ocele pripevneného k základni buď z polyamidu (PA) alebo z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment môže byť tiež s otvormi na skrutky alebo bez nich.
Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.
Náš sortiment podložiek pre montážne spony sa vyrába z polyamidu a dodáva v dvoch rôznych typoch; montážne spony a podložky pre montážne spony. Často sa používajú v kombinácii s lamelovými nitmi, keď má kompatibilný otvor priemer 5,5 mm.
Keď sa montážne spony používajú s lamelovými nitmi, rozsah upevnenia sa zväčší, čo umožňuje použitie celej dĺžky upevnenia nitu. Táto kombinácia je ideálna na spájanie veľmi tenkých aplikácií.
Podložku pre montážne spony možno použiť spolu s montážnou sponou aj lamelovým nitom – výsledkom je väčšia podpora povrchu pre mäkšie materiály a pre väčšie veľkosti otvorov. Táto kombinácia je vhodná pre rotačné aplikácie.
Tento rad priemyselných kĺbových nožičiek obsahuje závitový kolík vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 304 pripevnený k čiernej polyamidovej (PA) základni, ktorá poskytuje maximálny náklon 30. Ideálne pre použitie v potravinárskom priemysle a gastronómii.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku