V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(77 sady výrobkov)
These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.
Skupina SR: SR5769
Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.
Tieto odsadené skrutky, často známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitou hlavou a závitovým driekom- Majú odsadenie, ktoré sa tiahne od hlavy k drieku, ktorý je opracovaný s presnou toleranciou. Odsadené skrutky sa bežne používajú na spojenie dvoch komponentov, odsadenie funguje ako nosná plocha.
Odsadené skrutky sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, driek alebo posuvný pohyb.
Tento sortiment odsadených skrutiek má drážkovanú hlavu, ktorá umožňuje ich skrutkovanie pomocou drážkového skrutkovača. Sú magnetické a majú vynikajúcu odolnosť proti namáhaniu šmykom, hoci korodujú o niečo ľahšie ako bežné odsadené skrutky. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo, automobilový priemysel a stavebníctvo.
Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.
Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.
Tieto odsadené skrutky s pologuľatou hlavou s drážkou, známe aj ako odsadené svorníky s pologuľatou hlavou s drážkou, sú typ upevňovacieho prvku, ktorý má valcovitý driek s pologuľatou hlavou na jednom konci a odsadením na druhom. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
Odsadené skrutky sú užitočné tam, kde sa vyžaduje montážny čap, hmoždinka, kĺbový spoj, driek alebo posuvný pohyb. Sú pevné a odolné voči korózii, ale nie v skutočne náročných podmienkach.
Tento sortiment odsadených skrutiek má mierne vypuklú pologuľatú hlavu s drážkou a ploché ložisko. Sú vhodné pre nízkoprofilové aplikácie a majú estetický vzhľad. Ľahko sa inštaluje alebo odstraňuje pomocou štrbinových skrutkovačov. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, zdravotnícke prístroje, strojárstvo a automobilový priemysel.
Tento rad odsadených skrutiek má ultra nízkoprofilovú hlavu s vnútorným šesťhranom. Výšky hláv týchto skrutiek s veľmi nízkym profilom sú približne 1/3 bežných odsadených skrutiek. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.
Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore. Tieto skrutky sú vhodné pre aplikácie vo farmaceutickom a iných sektoroch.
Tento rad odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s výberom vnútorného šesťhranu, drážky Torx alebo štandardnej drážky.
Tieto odsadené svorníky, známe aj ako odsadené skrutky, sú typ upevňovacieho prvku s hladkým odsadením medzi hlavou a závitovou časťou skrutky. Odsadená časť je opracovaná s presnou toleranciou pre polohovacie, upevňovacie alebo otáčacie diely.
Znižujú sústredenie namáhania a pravdepodobnosť poškodenia alebo zlyhania. Sú tiež pevné, odolné voči korózii a nemagnetické. Odolávajú veľkému zaťaženiu, vibráciám a náročnému prostrediu.
Šesťhranná hlava ponúka pohodlné a stabilné uchopenie na uťahovanie a povoľovanie svorníka. Šesťhranný tvar hlavy umožňuje jednoduché aplikovanie krútiaceho momentu pomocou kľúča alebo nástrčky pre tesné a pevné spojenie. Široko sa používajú v rôznych odvetviach vrátane automobilového sektora, priemyslu, elektroniky a stavebníctva.
Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Round Threaded Inserts provide a threaded surface for fastening screws, bolts or other items. They are ideal for heavy duty applications and are made from cast aluminium alloy. Have an internal thread to accommodate adjustable levelling feet and brackets.
Their metal threads allow for a smooth, secure, and durable fit, and the two-piece mouldings fit snugly into the tubes. There are ideal for use with adjustable feet, tilt guides and castors in furniture applications such as tables, chairs, cabinets or sofas and appliances.
HVAC Hinges are heavy duty free swinging hinges ideal for large flush fitting doors. They are suitable for air conditioning units, electrical panels and machinery panels. This range propose a selection of designs and materials to suit both aesthetic appearance, environment and application requirements. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Skupina SR: SR5629
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Tieto presné nastavovače poskytujú možnosti jemného doladenia, umožňujú presné umiestnenie, zarovnanie alebo kalibráciu objektu.
Sú určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, možno ich ľahko upraviť na zaistenie maximálneho výkonu a požadovaných výsledkov.
Poskytujú stabilitu a opakovateľnosť pohybu. Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaručujú stabilitu počas prevádzky. To je obzvlášť dôležité, keď vibrácie, vonkajšie tlaky alebo zmeny teploty môžu ovplyvniť umiestnenie. Bežné sa používajú v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Tieto presné nastavovače s naklápacou hlavou poskytujú možnosti jemného doladenia, umožňujú presné umiestnenie, zarovnanie alebo kalibráciu predmetu. Jadrom nastavovača je nakláňací mechanizmus, ktorý umožňuje presné nastavenie uhla montážnej plošiny.
Sú určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, možno ich upraviť na poskytovanie optimálneho výkonu a požadovaných výsledkov.
Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaisťujú stabilitu počas prevádzky. Toto je obzvlášť dôležité, keď vibrácie, vonkajšie sily alebo zmeny teploty môžu ovplyvniť inštaláciu. Bežne sa nachádzajú v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Tento rad priemyselných kĺbových nožičiek obsahuje závitový kolík vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 304 pripevnený k čiernej polyamidovej (PA) základni, ktorá poskytuje maximálny náklon 30. Ideálne pre použitie v potravinárskom priemysle a gastronómii.
Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Skupina SR: SR5616
Protišmykové podložky sú ideálne na zakrytie vyrovnávacích nožičiek na strojoch a dopravníkoch. Tieto podložky vydržia vysoké zaťaženie a poskytujú zvýšené trenie na zabránenie pohybu a posúvania.
Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.
Príruba s upínacou skrutkou je alternatívou k rezaniu do panela alebo použitiu zaisťovacej podložky. Príruba sa pripevňuje do panelu zatlačením hlavy do zapusteného otvoru.
Upínacia skrutka sa potom jednoducho naskrutkuje cez prírubu a udrží v paneli.
Príruby sú vyrobené buď z nehrdzavejúcej ocele, ktorá má dobrú odolnosť proti korózii, alebo z hliníka, ktorý má dobrú tepelnú vodivosť.
These Dual Axis Torque Hinges are made from Stainless Steel and are ideal for use as pivoting monitor mounts. The fixed torque value allows the hinge to swivel in a smooth and controlled fashion in either direction.
Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.
The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.
Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.
Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.
Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.
Sedlové klzáky, označované aj ako sedlové základne, sú vhodné na montáž okolo rúrok a sú navrhnuté tak, aby pomáhali pri pohybe a zároveň chránili povrchy pred škrabancami. Sú vyrobené z akrylonitrilbutadiénstyrénu (ABS) a majú plstenú základňu, ktorá hladko kĺže po rôznych povrchoch. Rúrkový spoj má tvar sedla a základňa je obdĺžniková.
Náš sortiment sedlových klzákov ponúkame v dvoch farbách: číre a čierne.
Skrutkovacie silentbloky pre silnú záťaž pohlcujú nárazy a znižujú hluk s vysokou priľnavosťou na podlahu. Tieto silentbloky sú ideálne na použitie ako nožičky na strojové zariadenia a dopravníky.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.