Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Prevedenie pre vysokú záťaž Prístroje Mechanické komponenty

 (84 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Nohy pre stroje - antivibračné

Antivibračné nohy pre stroje pohlcujú nárazy, znižujú hluk a poskytujú dobrú priľnavosť na podlahu. Tieto silentbloky sú ideálne na použitie ako nožičky na strojové zariadenia a dopravníky.

Nohy pre stroje - Štandard

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Skupina SR: SR1545

Nožička s čapom

Nožičky s aretačným čapom, niekedy označované ako klzáky s hríbovou hlavou kvôli hríbovitému tvaru nožičky, sú atraktívnou náhradou koliesok s čapom alebo nožičiek s čapom. Vložené do nôh alebo základne aplikácie umožňujú v prípade potreby plynulé a ľahké presúvanie nábytku. Ponúkajú väčšiu stabilitu ako kolieska, ktoré môžu rolovať dopredu a dozadu, najmä na dláždených alebo laminátových povrchoch.

Náš sortiment nožičiek s aretačným čapom obsahuje základňu alebo nožičku z čierneho polyamidu (PA) a galvanizovaný oceľový čap. Zámkový čap umožňuje rýchlu inštaláciu a hladká základňa z PA poskytuje ľahkú manévrovateľnosť.

Na výber je šesť typov pre rôzne aplikácie. Typ 4 má dutú základňu.

Nožičky s nitom

Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.

Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.

Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.

Skupina SR: SR5796

Nábytkové a kancelárske kolieska

These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.

Skupina SR: SR5769

Obdĺžnikové zátky a klzáky

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.

Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.

  • Vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových hadíc a rúrok.
  • Ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
  • Ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, HDPE Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Series Code: SRANR, SR1550, SR1570

Odsadené skrutky - hlava s drážkou

Tieto odsadené skrutky, často známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitou hlavou a závitovým driekom- Majú odsadenie, ktoré sa tiahne od hlavy k drieku, ktorý je opracovaný s presnou toleranciou. Odsadené skrutky sa bežne používajú na spojenie dvoch komponentov, odsadenie funguje ako nosná plocha.

Odsadené skrutky sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, driek alebo posuvný pohyb.

Tento sortiment odsadených skrutiek má drážkovanú hlavu, ktorá umožňuje ich skrutkovanie pomocou drážkového skrutkovača. Sú magnetické a majú vynikajúcu odolnosť proti namáhaniu šmykom, hoci korodujú o niečo ľahšie ako bežné odsadené skrutky. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo, automobilový priemysel a stavebníctvo.

  • Odsadenie sa tiahne od hlavy k drieku, ktorý je opracovaný s presnou toleranciou.
  • Majú drážkovanú hlavu, ktorá umožňuje ich skrutkovanie pomocou drážkového skrutkovača.
  • Magnetické, vynikajúca odolnosť proti namáhaniu šmykom, hoci korodujú o niečo ľahšie ako bežné odsadené skrutky.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Odsadené skrutky - hlava s vnútorným šesťhranom

Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.

Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.

Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.

  • Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
  • Jednoduché utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča.
  • Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Series Code:

Odsadené skrutky - s pologuľatou hlavou s drážkou

Tieto odsadené skrutky s pologuľatou hlavou s drážkou, známe aj ako odsadené svorníky s pologuľatou hlavou s drážkou, sú typ upevňovacieho prvku, ktorý má valcovitý driek s pologuľatou hlavou na jednom konci a odsadením na druhom. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.

Odsadené skrutky sú užitočné tam, kde sa vyžaduje montážny čap, hmoždinka, kĺbový spoj, driek alebo posuvný pohyb. Sú pevné a odolné voči korózii, ale nie v skutočne náročných podmienkach.

Tento sortiment odsadených skrutiek má mierne vypuklú pologuľatú hlavu s drážkou a ploché ložisko. Sú vhodné pre nízkoprofilové aplikácie a majú estetický vzhľad. Ľahko sa inštaluje alebo odstraňuje pomocou štrbinových skrutkovačov. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, zdravotnícke prístroje, strojárstvo a automobilový priemysel.

  • Sú pevné a odolné voči korózii, ale nie v skutočne náročných podmienkach.
  • Majú mierne vypuklú pologuľatú hlavu s krížovou drážkou a ploché ložisko.
  • Sú vhodné pre nízkoprofilové aplikácie a majú estetický vzhľad.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)Farba: Norma pre horľavosť materiálu:

Odsadené skrutky - ultra nízkoprofilová hlava

Tento rad odsadených skrutiek má ultra nízkoprofilovú hlavu s vnútorným šesťhranom. Výšky hláv týchto skrutiek s veľmi nízkym profilom sú približne 1/3 bežných odsadených skrutiek. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.

Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore. Tieto skrutky sú vhodné pre aplikácie vo farmaceutickom a iných sektoroch.

  • Výšky hláv týchto skrutiek s veľmi nízkym profilom sú približne 1/3 bežných odsadených skrutiek.
  • Majú drážku s vnútorným šesťhranom, ktorá je ideálna na presnú montáž a tam, kde je k dispozícii menšia plocha.
  • Vhodné pre aplikácie vo farmaceutickom a iných sektoroch.
Materiál: Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Series Code:

Odsadené skrutky - vypuklá hlava

Tento rad odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s výberom vnútorného šesťhranu, drážky Torx alebo štandardnej drážky.

  • Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a vhodná na použitie tam, kde je k dispozícii menšia plocha.
  • Drážky Torx poskytujú pozitívne zapojenie a rýchle osadenie na prenos krútiaceho momentu pohonu s menším potrebným tlakom smerom nadol.
  • Štandardné drážky sú vhodné pre štandardné čepeľové skrutkovače a vyžadujú menší tlak smerom nadol na drážky dielu ako skrutky so zapustenými otvormi.

Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, ktoré poskytujú dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
  • Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, ktoré poskytujú dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť.
  • Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ 416, Titán G2, Titán G5Farba: , ČiernaNorma pre horľavosť materiálu:

Odsadené svorníky - šesťhranná hlava

Tieto odsadené svorníky, známe aj ako odsadené skrutky, sú typ upevňovacieho prvku s hladkým odsadením medzi hlavou a závitovou časťou skrutky. Odsadená časť je opracovaná s presnou toleranciou pre polohovacie, upevňovacie alebo otáčacie diely.

Znižujú sústredenie namáhania a pravdepodobnosť poškodenia alebo zlyhania. Sú tiež pevné, odolné voči korózii a nemagnetické. Odolávajú veľkému zaťaženiu, vibráciám a náročnému prostrediu.

Šesťhranná hlava ponúka pohodlné a stabilné uchopenie na uťahovanie a povoľovanie svorníka. Šesťhranný tvar hlavy umožňuje jednoduché aplikovanie krútiaceho momentu pomocou kľúča alebo nástrčky pre tesné a pevné spojenie. Široko sa používajú v rôznych odvetviach vrátane automobilového sektora, priemyslu, elektroniky a stavebníctva.

  • Táto odsadená časť je opracovaná s presnou toleranciou pre polohovacie, upevňovacie alebo otáčacie diely.
  • Šesťhranná hlava ponúka pohodlné a stabilné uchopenie na uťahovanie a povoľovanie svorníka.
  • Sú pevné, odolné voči korózii a nemagnetické.
  • Odolávajú veľkému zaťaženiu, vibráciám a náročnému prostrediu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: ABS, Polyetylén, Polyetylén LD Farba: Čierna, Šedá, Biela, Žltá, Oranžová, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená Series Code: SRANT, SR1530, SR1560, SR1555, SR1565

Okrúhle závitové vložky - kovové

Round Threaded Inserts provide a threaded surface for fastening screws, bolts or other items. They are ideal for heavy duty applications and are made from cast aluminium alloy. Have an internal thread to accommodate adjustable levelling feet and brackets.

Their metal threads allow for a smooth, secure, and durable fit, and the two-piece mouldings fit snugly into the tubes. There are ideal for use with adjustable feet, tilt guides and castors in furniture applications such as tables, chairs, cabinets or sofas and appliances.

  • Material: HDPE, Steel
  • Colour: Black, Natural


Skupina SR: SR5438, SR1571

Otvorené priechodky - rýchlonasadzovacie

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Ploché pánty pre závesy vzduchotechniky a klimatizácie

HVAC Hinges are heavy duty free swinging hinges ideal for large flush fitting doors. They are suitable for air conditioning units, electrical panels and machinery panels. This range propose a selection of designs and materials to suit both aesthetic appearance, environment and application requirements. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

Pojazdové kolieska

We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.

Skupina SR: SR5629

Polohovacie trecie pánty s konštantným trením

These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.

Presné nastavovače

Tieto presné nastavovače poskytujú možnosti jemného doladenia, umožňujú presné umiestnenie, zarovnanie alebo kalibráciu objektu.

Sú určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, možno ich ľahko upraviť na zaistenie maximálneho výkonu a požadovaných výsledkov.

Poskytujú stabilitu a opakovateľnosť pohybu. Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaručujú stabilitu počas prevádzky. To je obzvlášť dôležité, keď vibrácie, vonkajšie tlaky alebo zmeny teploty môžu ovplyvniť umiestnenie. Bežné sa používajú v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.

  • Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
  • Poskytujú stabilitu a opakovateľnosť pohybu.
  • Používajú sa v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Presné nastavovače - naklápacia hlava

Tieto presné nastavovače s naklápacou hlavou poskytujú možnosti jemného doladenia, umožňujú presné umiestnenie, zarovnanie alebo kalibráciu predmetu. Jadrom nastavovača je nakláňací mechanizmus, ktorý umožňuje presné nastavenie uhla montážnej plošiny.

Sú určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, možno ich upraviť na poskytovanie optimálneho výkonu a požadovaných výsledkov.

Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaisťujú stabilitu počas prevádzky. Toto je obzvlášť dôležité, keď vibrácie, vonkajšie sily alebo zmeny teploty môžu ovplyvniť inštaláciu. Bežne sa nachádzajú v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.

  • Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaisťujú stabilitu počas prevádzky.
  • Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
  • Používajú sa v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Priemyselné kĺbové nožičky - nerezová oceľ

Tento rad priemyselných kĺbových nožičiek obsahuje závitový kolík vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 304 pripevnený k čiernej polyamidovej (PA) základni, ktorá poskytuje maximálny náklon 30. Ideálne pre použitie v potravinárskom priemysle a gastronómii.

Priemyselné pojazdové kolieska

Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Skupina SR: SR5616

Protišmykové gumené podložky

Protišmykové podložky sú ideálne na zakrytie vyrovnávacích nožičiek na strojoch a dopravníkoch. Tieto podložky vydržia vysoké zaťaženie a poskytujú zvýšené trenie na zabránenie pohybu a posúvania.

Pružinové pánty - otvorená a zatvorená poloha

Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.

Príruba s upínacou skrutkou

Príruba s upínacou skrutkou je alternatívou k rezaniu do panela alebo použitiu zaisťovacej podložky. Príruba sa pripevňuje do panelu zatlačením hlavy do zapusteného otvoru.

Upínacia skrutka sa potom jednoducho naskrutkuje cez prírubu a udrží v paneli.

Príruby sú vyrobené buď z nehrdzavejúcej ocele, ktorá má dobrú odolnosť proti korózii, alebo z hliníka, ktorý má dobrú tepelnú vodivosť.

  • Príruba s upínacou skrutkou je alternatívou k rezaniu do panela alebo použitiu zaisťovacej podložky.
  • Má dobrú tepelnú vodivosť.
  • Alternatíva k rezaniu do panela alebo použitiu zaisťovacej podložky.
  • Naskrutkujú sa cez prírubu a udržia v paneli.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Hliník Series Code:

  • z/zo 4