Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Okrúhle Spojky profilov Návleky na hadice

 (16 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krytky ukončovacie hladké

Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.

Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.

  • Bezpečné chránia závitové a hladké rúrky, potrubia alebo tyče.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén, PP, Polyetylén LD Farba: Žltá, Čierna, Šedá, Prírodná, Modrá Skupina SR: SRF0023, SR1062

Kryty koncov rúrok

Tube End Caps offer ideal protection for threaded or non-threaded tubing, pipes and rods. Standard, short and long caps are available. The short versions are for general purpose closure and the long versions have an extra depth and feathered edge that ensure a tight fit.

The design of these longer caps helps to prevent accidental displacement. Tube End Caps serve the same purpose as Heat Shrink End Caps, but do not shrink when heated during the application process. They are UV and weather resistant, making them ideal outdoor applications.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC), Low density polyethylene (LDPE)
  • Colour: Red


Skupina SR: SR1610, SR1620

Kónické krytky a zátky - silná záťaž

Tapered Caps & Plugs protect threaded and non-threaded pipes, ports, and access points from damage, dust and debris during storage and shipping. They have a heavy duty wall and a tapered sealing ring for maximum protection.

Heavy duty tapered caps and plugs are designed to provide extra protection and durability where standard caps and plugs would not suffice. It provides a secure seal by push fit, excellent durability, and resistance to impact and abrasion. Used for applications in machinery, automotive, and industrial.

  • Material: LDPE
  • Colour: White, Red


Skupina SR: SR1003

Okrúhle ferule na nožičky - kónické

Tapered Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

Material: PVC, NylonColour: White, Black, Natural

Skupina SR: SR1520, SRF0071, SRF0069

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Standard Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Colour: White, Black, Natural


Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Okrúhle koncové krytky - vinylové

"Push Fit Round Vinyl End Cap are a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects.

Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering.

The glossy and attractive finish makes this cap ideal for use as a decorative end cap. It also acts as protective barriers, shielding the ends of tubes or rods from moisture, dust, dirt, and other contaminants.

Material: Polyvinyl Chloride (PVC)Colour: Black, Red

Skupina SR: SR1044

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Standard Round End Caps are used to securely protect threaded or non-threaded tubing, pipes, and rods during transportation, a paint process or on a finished product. It prevents dirt, debris, dust and other contaminants from damaging the tubes.

These caps are easily applied by pushing onto the application and can be re-used upon removal. They are used for industrial, HVAC, and plumbing applications and can withstand temperatures up to 70C.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, Red


Skupina SR: SRF0068

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Standard Round End Caps are non-threaded and available in a wide range of sizes. They are ideal for protecting threaded or non-threaded tubing, pipes and rods. Standard, short and long caps are available. The short versions are for general purpose closure and the long versions have an extra depth and feathered edge which ensure a tight fit. The design of these longer caps helps to prevent accidental displacement.

  • Material: PE, PP
  • Colour: Yellow, Black, Grey, Natural


Skupina SR: SR5763

Pružné koncové krytky - odolné voči kyselinám

Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.

Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.

Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.

  • Dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť.
  • Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
  • Majú závesné uško na použitie s drôtenými háčikmi.
Materiál: TPE Farba: Čierna Skupina SR: SR1021

Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám

Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide excellent protection for threaded applications.

The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications.

The caps are highly resistance to shredding, making them a durable product. The Green PVC option is suitable for use in oil and grease applications.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colours: Black and Green


Skupina SR: SR1020

Pružné koncové krytky - štandardné

Our range of Flexible End Caps come in a variety of sizes that are suitable for Metric, BSP and UNF threads. These Flexicaps are durable making them an ideal choice for a multitude of uses.

The attractive vinyl appearance makes them a great choice for finished products. Thanks to their versatility they have a broad range of uses that include; thread protection, dust and moisture control, pipe and stud end colour coding and masking during paint and plating operation.

The flexible PVC (90 Shore) material can withstand high operating temperatures and can be stretched up to 15 percent larger than then manufactured diameter. The specially formulated PVC is unaffected by weather, oxidation, oils and moisture.The caps are extremely pliant and provide excellent chemical resistance. They can also be glued to other PVC items.

They are an economical solution for one-time uses.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Yellow
  • Finish: Gloss


Series Code: SR1044

Rebrované krytky potrubia

Ribbed Pipe End Caps are ideal for protecting threaded or non-threaded pipes, tubes or rods. In addition it is used to shield or mask areas during the painting process, as well as preventing dirt, dust, or debris from entering.

It is easy to install and remove, and it can withstand a maximum temperature of 79.4C. Designed for plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red, Yellow


Skupina SR: SR1046

Skrutkovacie klzáky

Tieto skrutkovacie klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE), montujú sa skrutkami a dodávajú s oceľovou podložkou. Tieto skrutkovacie upevňovacie klzáky zabraňujú kĺzaniu stoličiek a iných produktov s rúrkovými profilmi po hladkých povrchoch.

  • Montážny otvor 4,5 mm
  • Bez závitu a so závitom v strede
  • Farby: prírodná a čierna.

Uzávery na stĺpiky plotov

Fence post cap is a protective cover designed to fit over the top of a fence post, pipes, and tubes. It heps protect from weather damage (rain, snow, and UV rays), dirt, moisture or deterioration of the application.

Additionally, it can provide pipes and tubes a decorative touch. It is easy and quick to install by push in, used in residential as well as commercial industries.

  • Material: PE
  • Colour: White


Skupina SR: SRF0011

Zatláčacie klzáky

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.

Štandardné ochranné krytky potrubia

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340