Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén LD Spojky profilov Súprava

 (11 sady výrobkov)


Krytky ukončovacie hladké

Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.

Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.

  • Bezpečné chránia závitové a hladké rúrky, potrubia alebo tyče.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná, Biela Skupina SR: SR1062, SRF0023

Kryty koncov rúrok

Koncové uzávery na rúrky chránia rúrky so závitom a bez závitu, tyče a iné valcové zariadenia pred neúmyselným posunutím. Najlepšie sa používa ako ochranná vrstva a na maskovanie plôch počas maľovania vo vonkajších priestoroch.Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje. Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620

Kónické krytky a zátky - silná záťaž

Silné kužeľové uzávery a zátky chránia potrubia a porty so závitom aj bez závitu. Má silnejšiu stenu a tesniaci krúžok, vďaka čomu má väčšiu ochranu a odolnosť proti poškodeniu ako bežná verzia. Používa sa na aplikácie v strojárstve, automobilovom a priemyselnom priemysle.Počas skladovania a prepravy chráňte potrubia so závitom a bez závitu, porty a prístupové body pred poškodením, prachom a nečistotami.Majú odolnú stenu a skosený tesniaci krúžok, vďaka čomu poskytujú maximálnu ochranu.Používajú sa na stroje a zariadenia, v automobilovom a ťažkom priemysle. Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Červená Skupina SR: SR1003

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Štandardné okrúhle pätky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iné ľahké alebo ťažké aplikácie. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Štandardné okrúhle koncové uzávery zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt do rúr, potrubí a tyčí so závitom a bez závitu. V závislosti od účelu použitia je k dispozícii štandardná, krátka alebo dlhá forma. Odoláva teplotám až do 70C.Používajú sa na bezpečnú ochranu závitových alebo nezávitových rúrok, potrubí a tyčí.Zabraňujú poškodeniu rúrok nečistotami, úlomkami, prachom a inými nečistotami.Využívajú sa v priemysle, pri zduchotechnike a klimatizáciách, a inštalatérskych úkonoch. Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SRF0068

Rebrované krytky potrubia

Rebrované koncovky potrubia zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt zo závitových a bezzávitových rúr, potrubí a tyčí. Maskuje oblasti počas procesu maľovania. Odoláva teplotám až do 79.4C.Chránia pred nečistotami, prachom a úlomkami.Určené na inštalatérske práce, zduchotechniku, klimatizácie a priemyselné úkony.Vydržia maximálnu teplotu až 79,4 C. Materiál: LDPE - PIR Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1387

Súbežné ochranné zátky

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: TPE, TPR, TPE/TPV, Polyetylén LD, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Zatláčacie klzáky

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.

Zátky na konce trubíc

Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.

Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.

Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.

  • Poskytujú bezpečné a spoľahlivé uzavretie, ktoré zabraňuje presakovaniu, kontaminácii a poškodeniu rúry alebo hadice.
  • Používajú sa v stavebníctve, inštalatérstve a vo výrobe.
  • Poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Štandardné ochranné krytky potrubia

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá, Žltá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Štvorcové ferule na nožičky

Štvorcové pätky sú určené na zvýšenie stability, ochranu podlahy a leštený vzhľad zariadenia. Zakrýva ostré hrany rúr a štvorcových nôh a poskytuje im odolnosť proti nárazom a opotrebovaniu. Sú prispôsobivé a umožňujú jednoduchú aplikáciu.Používa sa na to, aby voda, vlhkosť, špina alebo prach nepoškodili konce profilov.Sú určené na konečnú úpravu alebo ochranu, a používajú sa na zakrytie ostrých hrán profilov.Dajú sa využívať v automobilovom, elektrotechnickom a zdravotníckom priemysle. Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SR1521