V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Tieto variabilné šesťhranné svorky sú určené na pevné držanie a uchopenie obrobkov s obmedzeným vertikálnym priestorom. Poskytujú silný a spoľahlivý úchop, majú nízky profil, vďaka čomu sú vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
Šesťhranný dizajn upínacej plochy poskytuje niekoľko oblastí uchopenia a zaisťuje pevné uchopenie obrobku. Môžu tiež pomôcť znížiť náklady na upínanie upevňovacích prvkov.
Inštalujú sa pomocou inbusového kľúča, dodávajú sa s hladkými alebo rebrovanými plochami. Na ovládanie zariadenia sa používa excentrická skrutka (je súčasťou dodávky). Vďaka malej veľkosti sú vodné pre zostavy elektroniky, obrábacie centrá a zdravotnícke zariadenia.
Vačkové svorky sú jednoduché a robustné svorky, ktoré pevne uchopujú a držia obrobky. Majú mechanizmus vačky, ktorý umožňuje rýchle utiahnutie alebo uvoľnenie úchopu. Jednoduchým otáčaním vačky sa nastavuje upínacia sila podľa potrieb aplikácie.
Sú univerzálne a nastaviteľné, prispôsobujú sa rôznym veľkostiam a tvarom a poskytujú jednotné a rovnomerné rozloženie upínacej sily pre bezpečné uchopenie bez poškodenia aplikácie.
Ľahko sa inštalujú pomocou skrutkového kľúča. Vložte objímku s prírubou a zaskrutkujte ju do tela vačky. Utiahnutím poistnej skrutky zaistite vačku. Používajú sa v metalurgii, elektronike a stavebníctve.
Vrúbkované úchopy Talongrip sú vyrobené tak, aby poskytovali vynikajúcu priľnavosť a stabilitu. Tieto svorky majú charakteristický vrúbkovaný dizajn, ktorý zvyšuje silu úchopu a znižuje preklzávanie.
Vďaka silnejšiemu úchopu sú vhodné na dlhodobé používanie. Pre aplikácie, v ktorých sa nevyžaduje presný bod úchopu alebo kde je potrebná penetrácia po celej dĺžke. Používajú sa v strojoch a zariadeniach, kovoobrábaní a výrobe.
Špirálové vačkové svorky sa používajú, keď je potrebné niečo upnúť alebo upevniť pomocou samosvornej svorky. Majú mechanizmus špirálovej vačky pre rýchle utiahnutie a uvoľnenie úchopu. Používatelia môžu upraviť upínaciu silu jednoduchým otočením vačky podľa individuálnych potrieb aplikácie.
Hriadeľ cez stred sa používa na ich mechanické, pneumatické alebo hydraulické ovládanie. Sú mimoriadne kompaktné a s nízkym profilom, vďaka čomu sú vhodné pre upevnenie viacerých komponentov.
Samosvorný účinok zostáva aktívny aj pri výpadku tlaku a prostredníctvom pneumatického a hydraulického upínania je podstatne zvýšená prevádzková bezpečnosť. Používajú sa v automobilovom priemysle, stavebníctve, výrobe a všeobecnom strojárstve.
Špirálové vačkové svorky s ovládacou rukoväťou sa používajú, keď je potrebné niečo upnúť alebo upevniť pomocou samosvornej svorky. Majú mechanizmus špirálovej vačky pre rýchle utiahnutie a uvoľnenie úchopu. Používatelia môžu upraviť upínaciu silu jednoduchým otočením vačky podľa individuálnych potrieb aplikácie.
Ovládacia rukoväť sa dá ľahko uchopiť a umožňuje plynulé ovládanie bez námahy. Jednoduchým otáčaním rukoväte sa nastavuje upínacia sila tak, aby vyhovovala presným potrebám aplikácie. Sú mimoriadne kompaktné a s nízkym profilom, vďaka čomu sú vhodné pre upevnenie viacerých komponentov.
Samosvorný účinok zostáva aktívny aj pri výpadku tlaku a prostredníctvom pneumatického a hydraulického upínania je podstatne zvýšená prevádzková bezpečnosť. Používajú sa v automobilovom priemysle, stavebníctve, výrobe a všeobecnom strojárstve.
Tieto dištančné rozpery sú navrhnuté na použitie s jednodotykovými spojovacími prvkami. Prispôsobujú dĺžku závitu jednodotykového spojovacieho prvku rôznym dĺžkam závitu na montážnych paneloch rôznych hrúbok.
Umožňujú pohyb komponentov a znižujú silu potrebnú na nasadenie spojovacieho prvku. Môžu tiež poskytovať ochranu alebo izoláciu medzi kusmi, ktoré sa môžu počas prevádzky dostať do kontaktu, čím sa zabráni poškodeniu, oderu alebo elektrickej vodivosti.
Vďaka svojmu valcovému tvaru sa ľahko montujú a demontujú, fungujú ako tlmič vibrácií. Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového priemyslu, elektronických systémov, strojov a stavebníctva.
Vertikálne ručné pridržiavacie rýchloupínače šetria miesto bez obmedzenia funkčnosti rýchloupínača. Odpružená vinylová rukoväť poskytuje lepší používateľský komfort a všetky diely rýchloupínača sú pozinkované na ochranu proti korózii.
Vertikálne ručné hákové a strmeňové rýchloupínače pracujú v horizontálnej rovine, čo umožňuje spojiť dve plochy dohromady v rovnakej rovine, alebo pod uhlom 90. Tieto rýchloupínače sú nízkoprofilové pre priestory s výškovým obmedzením.
Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
Skladajú sa z tela, pružiny a guľového ložiska. Pružina drží guľové ložisko v polohe a po stlačení príde do kontaktu s upínaným predmetom a pevne ho zablokuje na mieste. Po opätovnom potiahnutí spojovacieho prvku guľové ložisko uvoľní predmet a umožní jeho rýchle odstránenie.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním vyťahovaním sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie. Sú ľahko odnímateľné a opätovne polohovateľné, pričom spojenie zostáva na mieste.
Skladajú sa z dvoch komponentov: vyťahovacej svorky a kovovej základne. Kovová základňa je na jednej strane spojovacieho prvku a vyťahovacia svorka na druhej. Keď sa tieto dva komponenty spoja, mechanizmus vyťahovacej svorky sa spojí s predmetom a bezpečne ho drží na mieste. Odtiahnutím dvoch polovíc od seba uvoľníte predmet pomocou mechanizmu vyťahovacej svorky, čo sa dá ľahko dosiahnuť jediným dotykom.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Jednodotykové upevňovacie prvky so zamykaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
Zložené z troch častí: telo, pružina a guľové ložisko. Pružina drží guľové ložisko na mieste a po stlačení sa odpojí od tela a uvoľní spojovací prvok. Guľové ložisko zaisťuje spojovací prvok, keď je zatlačený späť do tela.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 180 C a možno ich použiť pre aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Jednodotykové upevňovacie prvky so zamykaním vačkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
Skladajú sa z tela, pružiny a vačky. Pružina drží vačku na mieste a keď je páka vo vytiahnutej vypnutej polohe 45º, otočí sa okolo otočného bodu, aby bezpečne zaistila alebo uvoľnila zámok. Vačka sa po opätovnom potiahnutí spojovacieho prvku uvoľní, čo umožňuje ľahké odstránenie predmetu.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 130 C a možno ich použiť pre aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Jednodotykové upevňovacie prvky so zamykaním vačkou, zaťahovateľné sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
Majú jednodotykový rýchloupínač, ktorý pri uvoľnení obrobku plne zasunie upínací driek, čo umožňuje bezpečné zapadnutie alebo uvoľnenie svorky. Ak to chcete urobiť pri odpojenom upínači, otočte ho do zapojenej polohy. Keď budete počuť kliknutie, bude úplne zasvorkovaný. Pre uvoľnenie otočte rukoväť späť do vypnutej polohy.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 130 C a možno ich použiť pre aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Stupnice sa používajú na presné a opakované umiestňovanie posuvných svoriek pozdĺž lineárnych vedení alebo hriadeľov. K dispozícii sú dva varianty, každý s odlišným štýlom montáže. Dosky s jednou stupnicou alebo dosky s dvojitou stupnicou. Každá z nich má svoj typ montáže. Typ montáže skrutkou s vyvŕtanými otvormi alebo lepením, ktorý má obrys umiestnenia otvoru pre skrutku, nie je vyvŕtaný.
Majú vyznačenú mierku alebo mriežkový vzor, ktorý sa tiahne pozdĺž jedného alebo oboch okrajov. Sú stabilné a odolné voči opotrebovaniu.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, ako je automobilové, letecké a zdravotnícke vybavenie.
Ergonomické navliekacie rukoväte na rýchloupínače poskytujú pevné a pohodlné uchopenie na vertikálnych pridržiavacích upínačoch. Tieto diely príslušenstva fungujú ako kryt na pomoc pri ochrane proti možnému rozdrveniu.
Polohovacie puzdrá fungujú v súlade s jednodotykovými spojovacími prvkami na presné umiestnenie a zarovnanie komponentov. Ponúkajú bezpečné a presné prostriedky na nájdenie a udržanie predmetov na mieste.
To znamená, že ponúkajú presné nájdenie a uchytenie predmetov na mieste, ako aj bezpečné upevnenie panelu a krytu. Upínacie puzdrá zase môžu fungovať ako skrinky pre jednodotykové spojovacie prvky. Jednodotykové spojovacie prvky môžu byť inštalované bez potreby puzdier.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 180 C a možno ich použiť pre aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Posuvné svorky pre plné okrúhle tyče sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie plných okrúhlych tyčí v aplikáciách. Pre lepšiu stabilitu sú namontované v pevnej polohe v zostave.
Posuvné svorky môžu byť pre otvory s drážkou pre plné posuvné alebo plné okrúhle tyče. Ťahajú vreteno za vnútornú pružinu silou 70 N, aby sa zabránilo chveniu vretena. Sú vhodné len pre priamy lineárny pohyb plnej okrúhlej tyče (nie je súčasťou dodávky) a neznesú žiadne iné namáhanie.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Vo vnútri majú zuby a zapájajú každých 7,2 (=360/ 50).
Posuvné svorky pre plné okrúhle tyče sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie plných okrúhlych tyčí v aplikáciách.
Posuvné svorky pre plné posuvné tyče sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie posuvných tyčí v aplikáciách. Pre lepšiu stabilitu sú namontované v pevnej polohe v zostave.Posuvné svorky môžu byť pre otvory s drážkou pre plné posuvné alebo plné okrúhle tyče. Keď je svorka v otvorenej polohe, posuvná tyč sa môže pohybovať doľava alebo doprava, pričom dva odpružené guľové čapy umožňujú voľný pohyb tyče. Možno ich uzamknúť na mieste otočením rukoväte posuvnej svorky o 90 stupňov. Sú vhodné len pre priamy lineárny pohyb plnej posuvnej tyče (nie je súčasťou dodávky) a neznesú žiadne iné namáhanie.Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, stavebného a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám do 90 C.Posuvné svorky pre plné posuvné tyče sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie posuvných tyčí v aplikáciách.
Posuvné svorky sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie posuvných tyčí v aplikáciách. Skladajú sa z dvoch do seba zapadajúcich častí, ktoré poskytujú pevné uchytenie na vybavení a zároveň umožňujú jednoduché nastavenie a vyrovnanie. Na otváranie a zatváranie posuvných svoriek možno použiť skrutku alebo západku.
Posuvné svorky pre montážne otvory sa používajú so stupnicou, čítacia čiara na posuvnej svorke umožňuje rýchle, jednoduché a presné zarovnanie. Pre väčšiu stabilitu sú pevne umiestnené v zostave. Sú vhodné len pre priamy lineárny pohyb posuvnej tyče (nie je súčasťou dodávky) a neznesú žiadne iné namáhanie.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, stavebného a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám do 90 C.
Preklápacie závesné skrutky s okom sú vyrobené z chrómovo-molybdénovej ocele s čiernou povrchovou úpravou na odolnosť voči korózii. Pod záťažou sa preklápajú o 180. Konštrukčný koeficient: 6:1. Certifikované tepelné spracovanie. Oká a skrutky sú magnetické častice testované podľa ASTM 1444. Skrutky sú súčasťou dodávky Na zabezpečenie maximálnej nosnosti musia byť použité skrutky s vysokou pevnosťou. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.
Základný typ manuálne prepínacej svorky drží materiály na mieste pomocou piestového mechanizmu, aby sa dosiahol pozitívny priamy účinok. Nízky profil využíva bočné alebo koncové upínanie pre použitie v aplikáciách s výškovým obmedzením.
Prítlačné podložky sa naskrutkujú na hroty piestu na použitie v priamočiarych svorkách. Piest tlačí dopredu, kým prítlačná podložka bezpečne nedrží obrobok. Tieto komponenty sú navrhnuté pre rýchle upnutie s variáciami veľkosti a dlhými otváracími a zatváracími pohybmi.
Ručné rýchloupínacie kliešte majú otočnú čeľusť, umožňujúcu ľahké otváranie a zatváranie i v ťažko dostupných miestach profilov. Čeľuste klieští môžu byť dopredu nastavené pri opakujúcich sa postupoch upínania na dosiahnutie optimálnej upínacej vzdialenosti a tlaku.
Upínacie skrutky s plochou neoprénovou hlavou poskytujú alternatívny spôsob upevnenia. Oceľová skrutka poskytuje odolnosť a plochá neoprénová hlava minimalizuje otlačenie na krehkých alebo lakovaných povrchoch.
Tieto skrutky so zdvíhacím okom s vonkajším závitom ponúkajú bezpečný a pohodlný zdvíhací bod pre rôzne veľké zaťaženia. Pri používaní je nevyhnutné udržiavať čelnú stranu v pevnom kontakte s protiľahlým povrchom.
Majú závitový driek a na vrchu oko so slučkou na vrchu. Závitový driek uľahčuje inštaláciu do predvŕtaného otvoru alebo závitovej vložky a oko so slučkou poskytuje bezpečný spojovací bod pre háky, reťaze alebo iné zdvíhacie zariadenia. Dizajn s vonkajším závitom ponúka pevné a spoľahlivé spojenie pre bezpečné a rýchle zdvíhacie činnosti. Nie sú určené na opakované zdvíhanie a nesmú sa používať pri uhloch zdvihu viac ako 45 alebo s otáčavými bremenami.
Odolávajú teplotám od -20 C do +200 C. Môžu fungovať aj pri mierne vyšších teplotách, čo však zníži nosnosť o 10 % až 25 %. Často sa používajú na háky, reťaze a iné zdvíhacie zariadenia na staveniskách, v priemyselných nastaveniach a automobilových aplikáciách.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku