Meny Sök

bultar med inbyggd tätning

I lager

Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Den har sexkantshuvud och en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Series Code:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Köp
14,6202 kr - 22,4926 kr Fråga angående leveranstidhere
1.6
316 Rostfritt stål
4.0
M2
4.0
2.35
23,9676 kr - 36,8731 kr Fråga angående leveranstidhere
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
6.0
4.5
23,7278 kr - 36,5043 kr Fråga angående leveranstidhere
3.7
303 Rostfritt stål
8.0
M5
8.0
5.6
25,1658 kr - 38,7168 kr Fråga angående leveranstidhere
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
12.0
4.5
25,6452 kr - 39,4543 kr 29469 I lager
3.7
316 Rostfritt stål
8.0
M5
8.0
5.6
24,9262 kr - 38,3481 kr Fråga angående leveranstidhere
3.7
303 Rostfritt stål
8.0
M5
16.0
5.6
37,6291 kr - 57,8908 kr Fråga angående leveranstidhere
4.2
316 Rostfritt stål
10.0
M6
12.0
6.8
37,6291 kr - 57,8908 kr 73 I lager
4.2
303 Rostfritt stål
10.0
M6
25.0
6.8
41,4638 kr - 63,7906 kr Fråga angående leveranstidhere
4.2
316 Rostfritt stål
10.0
M6
25.0
6.8
43,8606 kr - 67,4778 kr 38900 I lager
5.5
303 Rostfritt stål
13.0
M8
20.0
8.5
57,2823 kr - 88,1268 kr Fråga angående leveranstidhere
5.5
316 Rostfritt stål
13.0
M8
30.0
8.5
53,7831 kr - 82,7433 kr Fråga angående leveranstidhere
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
25.0
10.6
55,0055 kr - 84,6238 kr Fråga angående leveranstidhere
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
20.0
12.85
55,0055 kr - 84,6238 kr Fråga angående leveranstidhere
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
40.0
10.6
71,3993 kr - 109,8451 kr 86 I lager
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
20.0
12.85
71,3993 kr - 109,8451 kr Fråga angående leveranstidhere
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
40.0
12.85
16,0582 kr - 24,705 kr Fråga angående leveranstidhere
1.6
303 Rostfritt stål
4.0
M2
4.0
2.35
47,6955 kr - 73,3775 kr Fråga angående leveranstidhere
5.5
303 Rostfritt stål
13.0
M8
30.0
8.5
54,8857 kr - 84,4395 kr Fråga angående leveranstidhere
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
20.0
10.6
63,2743 kr - 97,3451 kr Fråga angående leveranstidhere
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
40.0
10.6
  • av 5
Bult med inbyggd tätning M2 10.0 303 Rostfritt stål

20257972

Prisintervall
29,8672 kr - 19,4137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bult med inbyggd tätning M8 40.0 303 Rostfritt stål

20258016

Prisintervall
76,3273 kr - 49,6128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M3 12.0 303 Rostfritt stål

20258061

Prisintervall
25,8111 kr - 16,7773 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M3 12.0 316 Rostfritt stål

20258078

Prisintervall
28,0235 kr - 18,2153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M4 8.0 303 Rostfritt stål

20258122

Prisintervall
34,6607 kr - 22,5295 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M4 20.0 303 Rostfritt stål

20258184

Prisintervall
37,6106 kr - 24,4468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M5 12.0 316 Rostfritt stål

20258252

Prisintervall
40,5605 kr - 26,3642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M5 20.0 303 Rostfritt stål

20258283

Prisintervall
39,0855 kr - 25,4056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M6 12.0 303 Rostfritt stål

20258306

Prisintervall
53,466 kr - 34,753 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M6 16.0 316 Rostfritt stål

20258337

Prisintervall
59,7345 kr - 38,8273 kr

Lagernivåer
310 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M6 30.0 303 Rostfritt stål

20258382

Prisintervall
59,7345 kr - 38,8273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M8 12.0 316 Rostfritt stål

20258412

Prisintervall
71,534 kr - 46,497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M10 16.0 303 Rostfritt stål

20258504

Prisintervall
76,3273 kr - 49,6128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M8 25.0 316 Rostfritt stål

20258474

Prisintervall
83,3332 kr - 54,1667 kr

Lagernivåer
369 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M10 20.0 303 Rostfritt stål

20258528

Prisintervall
76,3273 kr - 49,6128 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M10 30.0 316 Rostfritt stål

20258573

Prisintervall
91,0766 kr - 59,1998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 30.0 316 Rostfritt stål

20258658

Prisintervall
109,8451 kr - 71,3993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 50.0 316 Rostfritt stål

20258696

Prisintervall
109,8451 kr - 71,3993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 40.0 303 Rostfritt stål

20258665

Prisintervall
84,6238 kr - 55,0055 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M4 16.0 316 Rostfritt stål

20258733

Prisintervall
40,1917 kr - 26,1246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M3 6.0 316 Rostfritt stål

20262495

Prisintervall
26,9173 kr - 17,4963 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M3 8.0 316 Rostfritt stål

20258030

Prisintervall
27,2861 kr - 17,736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M3 20.0 316 Rostfritt stål

20258092

Prisintervall
29,1297 kr - 18,9343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M4 10.0 316 Rostfritt stål

20258153

Prisintervall
37,9793 kr - 24,6866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M4 8.0 316 Rostfritt stål

20258139

Prisintervall
37,6106 kr - 24,4468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M4 12.0 303 Rostfritt stål

20258160

Prisintervall
35,7668 kr - 23,2485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M5 10.0 303 Rostfritt stål

20258221

Prisintervall
36,8731 kr - 23,9676 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M5 16.0 316 Rostfritt stål

20258276

Prisintervall
42,0353 kr - 27,323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M6 20.0 316 Rostfritt stål

20258351

Prisintervall
61,5782 kr - 40,0257 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M6 16.0 303 Rostfritt stål

20258320

Prisintervall
54,941 kr - 35,7116 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M6 30.0 316 Rostfritt stål

20258399

Prisintervall
66,003 kr - 42,9018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M8 16.0 303 Rostfritt stål

20258429

Prisintervall
64,8967 kr - 42,1828 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M8 25.0 303 Rostfritt stål

20258467

Prisintervall
70,4277 kr - 45,778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M10 25.0 316 Rostfritt stål

20258559

Prisintervall
87,7581 kr - 57,0427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M10 16.0 316 Rostfritt stål

20258511

Prisintervall
81,8583 kr - 53,208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M10 30.0 303 Rostfritt stål

20258566

Prisintervall
76,3273 kr - 49,6128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 25.0 303 Rostfritt stål

20258627

Prisintervall
84,6238 kr - 55,0055 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M10 50.0 316 Rostfritt stål

20258757

Prisintervall
99,4468 kr - 64,6405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M10 50.0 303 Rostfritt stål

20258740

Prisintervall
84,6238 kr - 55,0055 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M8 40.0 316 Rostfritt stål

20258764

Prisintervall
97,3451 kr - 63,2743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M2 4.0 316 Rostfritt stål

20262525

Prisintervall
22,4926 kr - 14,6202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bult med inbyggd tätning M4 6.0 316 Rostfritt stål

20258115

Prisintervall
36,8731 kr - 23,9676 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M5 8.0 303 Rostfritt stål

20258207

Prisintervall
36,5043 kr - 23,7278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M4 12.0 316 Rostfritt stål

20258177

Prisintervall
38,7168 kr - 25,1658 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M5 8.0 316 Rostfritt stål

20258214

Prisintervall
39,4543 kr - 25,6452 kr

Lagernivåer
29469 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M5 16.0 303 Rostfritt stål

20258269

Prisintervall
38,3481 kr - 24,9262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M6 12.0 316 Rostfritt stål

20258313

Prisintervall
57,8908 kr - 37,6291 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M6 25.0 303 Rostfritt stål

20258368

Prisintervall
57,8908 kr - 37,6291 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M6 25.0 316 Rostfritt stål

20258375

Prisintervall
63,7906 kr - 41,4638 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M8 20.0 303 Rostfritt stål

20258443

Prisintervall
67,4778 kr - 43,8606 kr

Lagernivåer
38900 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M8 30.0 316 Rostfritt stål

20258498

Prisintervall
88,1268 kr - 57,2823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M10 25.0 303 Rostfritt stål

20258542

Prisintervall
82,7433 kr - 53,7831 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 20.0 303 Rostfritt stål

20258603

Prisintervall
84,6238 kr - 55,0055 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M10 40.0 303 Rostfritt stål

20258580

Prisintervall
84,6238 kr - 55,0055 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 20.0 316 Rostfritt stål

20258610

Prisintervall
109,8451 kr - 71,3993 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 40.0 316 Rostfritt stål

20258672

Prisintervall
109,8451 kr - 71,3993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M2 4.0 303 Rostfritt stål

20257958

Prisintervall
24,705 kr - 16,0582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bult med inbyggd tätning M8 30.0 303 Rostfritt stål

20258481

Prisintervall
73,3775 kr - 47,6955 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M10 20.0 316 Rostfritt stål

20258535

Prisintervall
84,4395 kr - 54,8857 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M10 40.0 316 Rostfritt stål

20258597

Prisintervall
97,3451 kr - 63,2743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 30.0 303 Rostfritt stål

20258641

Prisintervall
88,2743 kr - 57,3783 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 25.0 316 Rostfritt stål

20258634

Prisintervall
109,8451 kr - 71,3993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 50.0 303 Rostfritt stål

20258689

Prisintervall
109,8451 kr - 71,3993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M4 16.0 303 Rostfritt stål

20258726

Prisintervall
36,5043 kr - 23,7278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M2 20.0 303 Rostfritt stål

20257996

Prisintervall
38,7168 kr - 25,1658 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    20.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bult med inbyggd tätning M3 10.0 303 Rostfritt stål

20258047

Prisintervall
25,4425 kr - 16,5376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M3 10.0 316 Rostfritt stål

20258054

Prisintervall
27,6548 kr - 17,9756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M3 20.0 303 Rostfritt stål

20258085

Prisintervall
26,5486 kr - 17,2566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M4 10.0 303 Rostfritt stål

20258146

Prisintervall
35,0295 kr - 22,7691 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M4 20.0 316 Rostfritt stål

20258191

Prisintervall
41,2978 kr - 26,8437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M5 10.0 316 Rostfritt stål

20258238

Prisintervall
40,1917 kr - 26,1246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M5 12.0 303 Rostfritt stål

20258245

Prisintervall
37,2418 kr - 24,2072 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M5 20.0 316 Rostfritt stål

20258290

Prisintervall
43,5102 kr - 28,2817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M6 20.0 303 Rostfritt stål

20258344

Prisintervall
56,0472 kr - 36,4306 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M8 12.0 303 Rostfritt stål

20258405

Prisintervall
62,6843 kr - 40,7447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M8 20.0 316 Rostfritt stål

20258450

Prisintervall
78,9085 kr - 51,2906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M8 16.0 316 Rostfritt stål

20258436

Prisintervall
75,2212 kr - 48,8937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M2 8.0 303 Rostfritt stål

20257965

Prisintervall
28,3923 kr - 18,455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bult med inbyggd tätning M2 12.0 303 Rostfritt stål

20257989

Prisintervall
33,5545 kr - 21,8105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bult med inbyggd tätning M3 8.0 303 Rostfritt stål

20258023

Prisintervall
25,0737 kr - 16,2978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M4 6.0 303 Rostfritt stål

20258108

Prisintervall
34,292 kr - 22,2898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5