Det ställbara kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av krom eller av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 6 mm kompression och det finns 3 olika typer av reglar: platt, förskjuten eller djup. Regeln kan användas framåt eller bakåt och ger god kompression och ljudisolering. Finns med två hålbilder för 20,2 mm x 22,2 mm och 19,2 mm x 22,2 mm
Serienummer: SR5547
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringshålets bredd | Maximal kompression | Inriktning vid montering | Material, spärr | Nyckeltyp | Maximal kompatibel dörrtjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 060,1528 kr - 1 484,2139 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Högermontage
|
Rostfritt stål
|
Järnvägsnyckel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1 060,1528 kr - 1 484,2139 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
Järnvägsnyckel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1 071,1573 kr - 1 071,1573 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Högermontage
|
Rostfritt stål
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1 060,1528 kr - 1 484,2139 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Högermontage
|
Rostfritt stål
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1 071,1573 kr - 1 071,1573 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Högermontage
|
Rostfritt stål
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1 071,1573 kr - 1 071,1573 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
Specialnyckel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1 071,1573 kr - 1 071,1573 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
Specialnyckel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1 071,1573 kr - 1 071,1573 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Högermontage
|
Rostfritt stål
|
Specialnyckel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1 060,1528 kr - 1 484,2139 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Högermontage
|
Rostfritt stål
|
Järnvägsnyckel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1 060,1528 kr - 1 484,2139 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
775,8742 kr - 1 086,2239 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk nyckel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
753,7024 kr - 1 055,1833 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
Skårad nyckel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
753,7024 kr - 1 055,1833 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
Järnvägsnyckel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
753,7024 kr - 1 055,1833 kr | 10 I lager |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
Dubbelbitsnyckel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
775,8742 kr - 1 086,2239 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
Triangelnyckel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
775,8742 kr - 1 086,2239 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk nyckel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
753,7024 kr - 1 055,1833 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
Skårad nyckel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
130,1006 kr - 238,0246 kr | 28 I lager |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
134,9216 kr - 246,8477 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
775,8742 kr - 1 086,2239 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
Triangelnyckel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.