För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(62 Produktserier)
Miniregellås med vingvred är perfekta för lättviktstillämpningar där utrymme är viktigt. De finns i krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med ett stort greppområde.
Serienummer: SR5529
Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Serienummer: SR5518
Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
IP67-genomföringar ger en tätning som skyddar mot damm och är vattentät. Passar för utvändiga tillämpningar. Fungerar som blindplugg till dess att kabeln lagts på plats. Tål vibrationer.
Serienummer: SR1703
Dessa regellås passar för skyltskåp, säkerhetsskåp och dokumentskåp. Ett urval likalåsande och olikalåsande nycklar och olika greppomfång för att passa diverse tillämpningar.
Serienummer: SR1887
Denna samling av klaffgångjärn har en klaffdesign som ger en stor kontaktarea, vilket ökar stabiliteten och lastfördelningen. Till skillnad från typiska gångjärn används ett skruv- och bultfäste för att säkerställa en enkel och säker installation på dörrar, paneler och höljen.
Skruven erbjuder en säker fästning, medan bulten tillför förstärkning, vilket gör dem utmärkta för tillämpningar som kräver regelbunden användning och långsiktig tillförlitlighet.
Vanligt förekommande i tunga dörrar, maskininkapslingar, åtkomstpaneler och fordonsmonteringar.
Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.
Serienummer: SR5506
Klaffgångjärn med hangängad insats passar bäst för dörrar som monterats i nivå med karmen. Denna serie, kallas även Ytmonterade gångjärn eller flaggångjärn, finns i olika material och stiftstorlekar för att kunna användas i de flesta tillämpningar.
Serienummer: SR5330
Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant
Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Det ställbara mini-kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 4 mm kompression och levereras med en tätande packning. De har en enkel justering av greppområdet och är perfekt för tillämpningar med begränsad yta. Passande nycklar säljes separat.
Rörkopplingarna finns i plast och metall. De är tillverkade i två delar, hölje och stomme. Välja fast koppling med utvändig gänga eller svängbar koppling med utvändig gänga.
Färdigmonterade draghandtag med genomgående hål och vinklad båge monteras framifrån och har en ergonomisk profil för tilltalande estetik och bekvämlighet vid användning. Det omfattande sortimentet av utformningar och material passar för olika tillämpningar och miljöer.
Montage med draghandtag med genomgående hål och vinklad båge av hög kvalitet har solida skänklar tillverkade av precisionsgjutet rostfritt stål 316 och är elektropolerade för en matt, ljus yta. Skänklarna har två O-ringar som håller och tätar rören i räta vinklar.
Försänkta draghandtag monteras infällt i dörrar och paneler. De kan snäppas fast i panelen, de kan också svetsas eller skruvas på plats. Infällda handtag av plast är vanligast, men vi har också modeller av rostfritt stål och aluminium.
Push In Full Face Flange Protectors är avsedda att skydda hela flänsens yta från kontaminering under lagring och transport. Har flexibla fenor som ger en tät passform i borrhålet. Den har flänsar enligt ANSI B16.5 klass 150 DIN2627 till 2638 och BS5504.
Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Utrustat med hänglåsfästen för extra säkerhet när det låses med hänglås. De är även utrustade med en gummipackning för ytterligare tätande egenskaper. De finns för höger- och vänsterhängda dörrar och med ett stort greppområde.
Regellås med kompression, med T-handtag. Tack vare den roterande spärren ger de säkrad åtkomst till paneler och dörrar.
Regeln säkras genom att man kopplar fast ramen eller hållaren på baksidan. De här spärrarna är av standardtyp. Utmärkta för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationer.
Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.
Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.
Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.
Dessa kvartsvarvslås har en spärr som lyfts och återgår i läge när dörren stängs. Man kan välja vänster- eller högermontage med en 5 mm dubbelbitsskruvmejsel.
Fjädrande kvartsvarvslås är perfekta för elskåp och kapslingar. Finns med sju olika huvuden och sex greppområden, i antingen rostfritt stål eller formgjuten zinklegering, samt i ett urval olika finish. Det finns gott om varianter av denna produkt.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.