Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rund Metriska Gängor

 (27 Produktserier)


Banjobultskydd

Banjo Bolt Caps är skyddslock med en hållbricka för att hålla och skydda banjo-bultar från smuts och skador. De är lätta att greppa, även med handskar på. Idealisk för monteringsförvaring och transport.

  • Skyddslock och hållbricka i ett. Banjobultskydden håller ihop allt under montering, förvaring och transport.
  • Skyddar mot skador och inträngande smuts.
  • Lätt att greppa, även med handskar på.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SR1083

Dragpluggar för maskering

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Enkelt avdragbara maskeringslock

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Ezepluggar

Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.Inkluderar en dragtunga i mitten eller sidan som gör dem enkla att montera och demontera från gängade hål.De skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.De är enkla att installera med den patenterade snabbmonterade utformningen och låser pluggen på plats med en tryckning. Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1055

Flexibla vinylkåpor med dragtunga – För höga temperaturer

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.

  • Unik utformning som innebär att varje lock passar många olika diametrar.
  • Lätt att montera och ta bort.
Material: Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1072

Hattar för insexskruvar

Insexskruvlocken sitter stadigt på de övre insexskruvarna. De skyddar mot skador och kontaminering. Används bland annat inom elektronik och möbeltillverkning.Används för att dölja och skydda insexskruvhuvud från damm, smuts och skador.Det kan bidra till att minska buller och vibrationer genom att ge en säkrare passning.Används inom elektronik- eller möbelindustrin. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart Serienummer: , SR1805

Hattar för skruv med insexhuvud

Skyddslock för insexskruvar skyddar insexskruvar och förhindrar skador orsakade av korrosion och inträngande föroreningar. De ger också ett estetiskt tilltalande intryck. Tål temperaturer från -40 C upp till +150 C. Används för fordons- och elektriska ändamål.Används för insidan av UPS-boxar när högspänningskablar passerar nära skruvhuvuden av metall.Täck och skydda insexhuvud från damm och smuts, samtidigt som de ger en snabb och ren finish.Används i apparater, elektriska tillämpningar och fordon. Material: Silikon, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1628, SR1813

Högtemperatur axel skyddskåpor

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE/TPV – PIR Färg: Svart Serienummer: SR1026

Konformade papperskåpor

Tapered Paper Caps är perfekta för färg- och pulverlackeringsapplikationer. Tillverkat av en blandning av återvunna och nyproducerade material Klarar driftstemperaturer på upp till +205 C.

  • Koniska papperskåpor är en typ av skyddslock som tål temperaturer på upp till 204 C.
  • Idealisk för rörändar och andra cylindriska föremål.
  • Tillverkade av en blandning av återvunnet och nytillverkat material, vilket gör dem till ett återvinningsbart alternativ.
Material: Kräppapper Färg: Brun Serienummer: SR6114

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Koniska pluggar för hög temperatur

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Kragpluggar

Collar Plugs har en självgängande design för enkel installation. De tjocka väggarna gör dem mycket hållbara och svåra att lossa, vilket garanterar en säker anslutning.

  • De har en självgängande design som gör dem enkla att installera.
  • Skyddar mot damm, skräp och andra yttre delar.
  • Idealiska för sandblästring och tillämpningar inom bygg- och fordonsindustrin.
Material: LDPE Färg: Orange Serienummer: SR1160

Kåpor med dragtunga

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066

Kåpor med fläns

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116

Kåpor med rivtunga

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Lock med fläns - Hög temperatur

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: Silikon Färg: Gul, Grå, Genomskinlig, Rosa Serienummer: SR5754

Maskerande brickpluggar

Högtemperaturbrickor är utformade för att maskera ytan runt ett gängat eller slätt hål, med en integrerad bricka och plugg som fungerar som ett enda objekt. Lätt att montera och ta bort; de sitter tätt och ger en säker tätning för att förhindra läckage eller kontaminering. Klarar temperaturer på upp till 250 C.De har en integrerad bricka och plugg som gör att de kan fungera som en enda komponent.Tål höga temperaturer på upp till 250 grader Celsius.Används för pulverlackering, målning, plätering, tätning, fordonsmontering och elektroniktillverkning. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Mörkgrön, Gul, Rosa, Lila, Röd Serienummer: SR1065, SR1092, SR5753

Maskering för svetsmuttrar

Masking Weld Nuts är utformade för att täcka och skydda gängade och ogängade svetsmuttrar. Den har en dragflik och tänder som håller fast tråden. Klarar temperaturer så höga som +250 C.Svetsmuttrar har en gänga och det är viktigt att gängan inte får pulverlackering eller ytbehandling på sig. Vårt sortiment med dragpluggar för maskering är speciellt utformat för att maskera icke-gängade och gängade genomgående hål, och passar perfekt för maskering av svetsmuttrar.Dragfliken gör den snabb och lätt att avlägsna.Pluggens stomme har tänder som greppar en gänga, det säkerställer en absolut passform som håller maskeringen säker. Material: Silikon Färg: Röd, Blå, Gul, Svart Serienummer: SRF0061

Maskeringbricklock

Masking Washer Caps är avsedda som lock med en extra bricka för att dölja jordnings- eller plugghål när de är inverterade. Skyddar mot lösningsmedel och slipmedel och är lämplig för temperaturer upp till +250ºC.Maskeringbricklock som kan användas som skyddslock för gängade och icke-gängade ändar.Integrerad bricka maskerar jordning och ger även kantskydd.Kan också inverteras och användas för att plugga hål. Material: Silikon Färg: Grå, Naturfärgad, Lila, Gul, Svart, Röd, Rosa, Grön Serienummer: SR5756

Mjuka räfflade kåpor

Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPE Färg: Blå Serienummer: SRF0010

Runda ändskydd i vinyl

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Skyddslock för bultar

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Snabbmonterad kopplingsplugg

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
  • They can be reused.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SRQCF

Tappskydd

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Unicap-täckhattar

Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.

  • Utformade för att dölja och skydda exponerade skruv- och bulthuvuden av estetiska skäl och för säkerhet.
  • Finns med låg respektive hög profil.
  • Tack vare materialet är de beständiga mot korrosion och nötning samt även slagtåliga
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801

  • av 2