Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Rörändar Förseglingar för container och lastbil

 (22 Produktserier)


Bultförseglingar

Bultförsegling med hög säkerhet är idealisk för att säkra varor vid import och export. Har en 18 mm insats och ett stifthuvud som säkerställer att tätningen sitter kvar även om plastskyddet tas bort. Sigillet är ISO 17712:2013-kompatibelt (belagt stift) och C-TPAT-certifierat.

  • En bultförsegling med hög säkerhet som är idealisk för användning för att säkra import- och exportvaror både nationellt och internationellt. Typiska användningsområden är: fraktcontainrar, lastcontainrar, lastbilar, släpvagnsdörrar och järnvägsfrakter.
  • Har en insats av 18 mm och stifthuvud som håller fast förseglingen på applikationsspärren när plastlocket avsiktligt eller oavsiktligt tas bort.
  • Enligt ISO 17712:2013 (enbart alternativet med lackerat stift) och C-TPAT.
Material: ABS, PP, Stål Färg: Gul, Blå, Vit, Orange, Röd, Grön Serienummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Flexibla ändskydd - Syrabeständiga

Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.

Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.

Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.

  • Kan tänjas för att passa större diametrar ordentligt.
  • Skyddar gängor och ogängade spetsar.
  • Har en hänganordning avsedd för trådkrokar.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1021

Fyrkantiga ändskydd

Square Feet Ferrules är avsedda att ge stabilitet, golvskydd och ett polerat utseende till utrustning. Täcker vassa rörkanter och fyrkantiga ben och ger dem slag- och slitstyrka. De är anpassningsbara, vilket gör det enkelt att applicera.Det används för att förhindra att vatten, fukt, smuts eller damm skadar rörändar.Det är utformat för finish eller skydd och används för att täcka vassa rörändar.Det kan användas inom fordons-, el- och medicinsk industri. Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SR1521

Förseglingar med fast längd - Plast

Plastförseglingar med fast längd erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att avskräcka från stöld och tillhandahålla bevis på manipulering eller intrång. Perfekt för försegling av lastbils- och containerdörrar. Finns i flera olika utföranden, bland annat InnoLock, OctoLock och TwinLock.En prisvärd försegling med fast längd. Perfekt för att säkra lastbils- och containerdörrar.Finns i tre utföranden, däribland alternativ helt i plast.Enkel att använda. Material: , Polypropen Färg: Blå, Vit, Gul, Röd, Orange, Grön Serienummer: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Glidfötter som skruvas fast

Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.

  • Skruvhål ‌4,5 mm diameter
  • Alternativ med ogängat och gängat centrum
  • Färger: natur och svart.

Glidfötter som trycks fast

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

Kabelförseglingar - Metallstomme

Kabelgenomföringar med metallkropp är konstruerade för långsiktig säkerhet och används över hela världen för att skydda varor vid import och export. Stålvajern kan endast tas bort med hjälp av ett verktyg (säljs separat) och trasslar upp sig när den klipps av för att förhindra återanvändning. Överensstämmer med ISO17712:2023 och C-TPAT.

  • Våra kabelförseglingar i metall kan användas över hela världen för att säkra varor under import och export. Typiska användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, järnvägsfrakter, lastbilar och släpvagnar.
  • Stålkabel kan endast tas bort med hjälp av ett verktyg.
  • Överensstämmer med ISO17712- 2023 och C-TPAT med kabeldiametrar på 3,5 mm och däröver.
Material: PP Färg: Svart, Blå, Röd, Brons Serienummer: SRH0017, SRAluLock

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

Kraftiga koniska lock och pluggar skyddar både gängade och ogängade rörledningar och portar. Har en tjockare vägg och en tätningsring, vilket ger mer skydd och motståndskraft mot skador än den vanliga versionen. Används för applikationer inom maskiner, fordon och industri.Skydda gängade och icke-gängade rör, portar och åtkomstpunkter från skador, damm och skräp under förvaring och transport.De har en extra kraftig vägg och en konisk tätningsring för maximalt skydd.Används för tillämpningar inom maskiner, fordon och industri. Material: LDPE Färg: Vit, Röd Serienummer: SR1003

Kåpa för stolpar

Fence Post Caps är skyddshöljen som passar över toppen av staketstolpar eller rör. Ger skydd mot väderskador och försämring av applikationer. Används inom bostadssektorn och den kommersiella sektorn.Utformad för att passa över toppen på en staketstolpe, ledningar och rör.Skyddar mot väderskador, smuts och fukt.Det är enkelt och snabbt att installera eller ta bort. Material: Polyeten Färg: Vit Serienummer: SRF0011

Parallella skyddspluggar

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Ribbade rörskydd

Ribbade rörändstycken håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Maskerar områden under målningsprocessen. Kan motstå temperaturer upp till 79,4 C.Skyddar mot smuts, damm och skräp.Utformade för rörmokeri, VVS och industriella tillämpningar.Det tål en maximal temperatur på 79,4 C. Material: LDPE - PIR Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1387

Runda ändskydd - Standard

Standard runda ändlock håller borta smuts och andra föroreningar från gängade och ogängade rör, rör och stavar. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga.Idealiska för skydd av slangar, rör och stavar.Det hjälper till att förhindra oavsiktligt deplacement. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR5763

Runda ändskydd – Koniska

Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069

Runda ändskydd – Standard

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Rörlock

Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620

Rörpluggar

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Rörskydd av standardstorlek

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Standard runda ändskydd

Runda standardändkåpor håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Används för att skydda gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Det förhindrar att smuts, skräp, damm och andra föroreningar skadar rören.Används för industriella tillämpningar, VVS och rörmokeri. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SRF0068

Säkerhetsförseglingar

Security Seals ger en manipulationsskyddande försegling för plastbehållare och skyddar mot stöld och kontaminering. Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Finns i olika utföranden, inklusive kabellås och EZE-tätning.

  • Våra Säkerhetsförseglingar ger en manipuleringssäker försegling för plastbehållare, samt säkerhetsskydd mot stöld och kontaminering.
  • Perfekta för användning på förvarings- och shoppingbehållare.
Material: Stål, PP, HIPS Färg: Orange, Gul, Röd, Grön, Naturfärgad, Vit, Blå Serienummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Ändskydd utan gänga

Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.

Går snabbt och lätt att placera och ta bort.

Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Skyddar säkert gängade och ogängade rör och stavar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Används inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, LDPE - PIR, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad, Vit Serienummer: SR1062, SRF0023

Åtdragbara förseglingar - Hullingförsedd rem

Dessa Pull-Tight-förseglingar helt i plast ger manipulationsskydd och stöldskydd. Sortimentet omfattar PrimeLock, LightLock, AceLock och SentryLock. Alla är utformade för verktygsfri montering och har olika brottstyrka.Ett sortiment förseglingar helt i plast, som dras åt med ett räfflat band, perfekt för hala material.Avslöjar manipulering eller intrång.Används i första hand för att lätt identifiera leveransuppgifter och därmed bidra till effektiviteten. Material: PP, , Polypropen Färg: Blå, Röd, Grön, Gul, Vit, Orange Serienummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Åtdragbara förseglingar - Slät rem

Detta sortiment av Pull-Tight Seals har släta band och låskäftar i metall, vilket ger tydlig sabotagesäkerhet i olika applikationer. Sortimentet omfattar JawLock (Mini- och Maxi-versionerna), SegureLock, TeraLock och SmoothLock.Åtdragbara förseglingar med släta remmar som ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar.Enkla att applicera och dra åt till önskad diameter.Vi för flera olika förseglingar, inklusive sådana med längre etikettbrickor och med avdragbar bricka för att lätt kunna tas bort. Material: , Polypropen, PP Färg: Orange, Blå, Röd, Vit, Grön, Gul, Svart Serienummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock