Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Låsande Tryckmontering Kvartsvarvslås med regel

 (163 Produktserier)

Lista Rutnät

Pluggar som lossas med sidoflik

Våra pluggar som avlägsnas från sidan är lätta att ta bort för återanvändning eller kassering. LDPE-pluggar skyddar hål mot inträngande föroreningar. Finns med antingen slät cylinder eller räfflad version för olika tät passning i tillämpningen.



Serienummer: SR1120

Påtryckbar glidfot med lutningsfunktion

Vinklade glidfötter som trycks på, svängbara med fjäderinsats. Insatsen och glidfoten levereras i ett stycke för att underlätta appliceringen. Glidfötterna är utformade med ändlock för rör för prydlig avslutning och har kulled för att kunna vinklas. I sortimentet finns olika bastyper att välja bland, beroende på ändamål.



Serienummer: SR6453, SR6450, SR6427, SR6426, SR6452

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Buffertar

Påtryckbara buffertar kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Det presspassade skaftet håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

Serienummer: SR5807

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Hylsfötter

Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

Serienummer: SR5795

Raka maskeringslock och pluggar

Raka maskeringslock och pluggar passar på pinnbultar, stift eller rörändar och är en utmärkt maskeringslösning. De kan även användas som pluggar för att täcka gängade och ogängade hål. Sortimentet levereras i olika färger som indikerar storlek. Finns i färgerna svart, natur, blått, grönt, rosa, orange, gult, lila och grått. Vi erbjuder också ett antal storlekar för att passa dina behov.



Serienummer: SR1052, SR1095

Raka maskeringsslangar

Raka maskeringsslangar av naturfärgad silikon är perfekta för maskering av långa profiler men är också flexibla för anpassning till olika längder.



Serienummer: SRF0064, SR1088, SRF0065

Regellås

Regellås är utformade för att låsa och säkra åtkomst till dina paneler och dörrar med en roterande regel som säkras genom att fästa ramen eller hållaren på baksidan.

Dessa lås har en verktygsfri montering för snabb och enkel montering. De kan monteras på dörrar med vanlig tjocklek och är idealiska där enkel åtkomst krävs.

Sortimentet har ett urval av låstyper som inkluderar huvudnycklar, lika låsning och olika låsning.

  • Material: Rostfritt stål och kromad pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: Pulverlackering, kromplätering och rostfritt stål
  • Färger: Svart och naturfärgad (silver)

Regellås - minivingvred

Miniregellås med vingvred är perfekta för lättviktstillämpningar där utrymme är viktigt. De finns i krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med ett stort greppområde.

Serienummer: SR5529

Rektangulära insatser och glidfötter

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, PE-HD Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Series Code: SRANR, SR1550, SR1570

Rektangulära insatser och glidfötter - Lätta

Rektangulära insatser och glidfötter passar särskilt väl för lätta rektangulära rör. När de är på plats i röränden får den färdiga produkten en snygg och prydlig utsida.

De är räfflade för enkel montering och god passform. De här insatserna skyddar ytan och förhindrar smuts och andra föroreningar från att tränga in i röret.

  • Material: polyeten
  • Färg: svart
  • Storlek = 1,0 till 2,0 mm




Serienummer: SR1552

Ribbade rörpluggar

Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.

De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.

Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.

  • Finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar.
  • Utformade för täta rörändar ordentligt.
  • Perfekta för användning inom mekanik och teknik.
Material: LDPE Färg: Svart, Blå, Röd Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Ribbade rörskydd

Dessa räfflade ändskydd är icke-gängade och finns i rött och gult. Vi erbjuder många storlekar för att passa din tillämpning. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade rör, slangar och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse.



Serienummer: SR1046

Runda glidfötter

Runda insatser, glidpluggar, används som skyddsplugg eller glidfot. Locket är trappformat för att underlätta införande och ge säker passning. Perfekta för att skydda och avsluta rörändar i måttligt till mycket belastade användningsområden



Serienummer: SR1632

Runda gängade insatser

Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.

De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.

  • Material: HDPE, nylon, PA, stål, PP, LDPE, aluminium, PE
  • Färg: Svart, naturfärgad, grå




Serienummer: SR1570, SR1430, SR1567

Runda gängade insatser - metall

Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.



Serienummer: SR5438, SR1571

Runda insatser och glidfötter - Kromad yta

Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Runda insatser används för att avsluta änden av rörformiga produkter, vilket ger ett visuellt tilltalande och prydligt utseende.

  • Ribbat skaft.
  • Enkel isättning och kvarhållning.
Material: ABS, Polyeten Färg: Silver, Svart Series Code: SR5723, SR1562

Runda klotformade ändskydd

Presspassade klotformade glidfötter är ett vanligt kraftigt glidskydd som hanterar en stor mängd benvinklar och förbättrar det slutgiltiga utseendet. Klotformade ändskydd kan även användas som dekorativ toppavslutning eller som knopp.



Serienummer: SR1634

Runda rörinsatser

Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Ett urval olika typer och modeller finns:

  • Lätta, runda insatser är lätta att montera och deras finish är av hög kvalitet. Sortimentet med imperial-mått har slätt skaft, medan sortimentet med metriska mått har räfflat skaft.
  • Insatser för rörändar, av lågdensitetspolyeten, är räfflade för tät passning och för att skydda vassa rörkanter.
  • Runda standardinsatser är skårade för att lättare installeras, de ger säker passning och döljer vassa kanter.
  • Runda välvda insatser förser högkvalitativa rörkonstruktioner med en fin färdigbearbetad touch.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
  • Ger en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på rör och stolpar.
  • Insatser som trycks på plats, antingen räfflade för maximalt grepp eller släta och lättare att applicera.
  • Används i diverse tillämpningar, bland annat möbeltillverkning, byggnation och industriellt.
Material: ABS, Polyeten, LDPE Färg: Svart, Grå, Vit, Gul, Orange, Röd, Brun, Blå, Grön Series Code: SRANT, SR1530, SR1560, SR1555, SR1565

Runda ändskydd - Standard

Runda ändskydd av standardtyp har inga gängor och finns i en stor mängd olika storlekar. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Alla finns i många storlekar.



Serienummer: SR5763

Runda ändskydd för upphängning

Dessa svarta, runda hängarlock av PVC är snygga med en praktisk hängare. De är böjliga för god passning och har god tålighet mot väderpåverkan, vilket gör dem lämpade för utomhusbruk.



Serienummer: SR1512

Runda ändskydd i vinyl

Dessa runda, fasttryckbara ändskydd i vinyl är tillverkade av flexibelt PVC kan sträckas till större dimensioner utan att rivas sönder, dela sig eller förstöras. Den glansiga och snygga ytan gör den här produkten perfekt som dekorativt ändskydd. Finns i svart och rött.



Serienummer: SR1044

Runda ändskydd – Koniska

Avfasade, runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC, den avfasade profilen tillför stabilitet i applikationen. Ändskydden finns även i svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.



Serienummer: SR1520, SRF0071, SRF0069

Runda ändskydd – Standard

Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.



Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Räfflade rörpluggar

Rörpluggar är en effektiv och verksam metod att försegla cirkulära rör. Tillämpningar innefattar säkra kapslingar för poströr, behållare av komposit samt för att plugga rör i plast. Säker förslutning av poströr, kombinationsförpackningar och genomskinliga plaströr



Serienummer: SR1604, SR1603

Rörlock

Perfekta ändskydd för gängade såväl som icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta modellerna är avsedda för förslutning generellt och de långa är extra djupa och med fjädrande kant för att ge god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Ändskydd för rör tjänar samma syfte som värmekrympta ändskydd, men krymper inte när de värms upp under appliceringen. De är UV- och väderbeständiga och är därför perfekt för utomhusändamål.



Serienummer: SR1610, SR1620

  • av 7