För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(143 Produktserier)
Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Plugg till flänsskydd är en effektiv lösning för att hålla kvar flänsskydden mot hela flänsens yta (kan köpas separat).
För att installera, för bara in pluggen genom hålen i flänsskyddet och direkt in i bulthålen för ett stadigt och säkert skydd.
Fyra pluggar rekommenderas för att fästa flänsskyddet ordentligt på plats.
Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.
Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.
Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.
Pluggar med NPT-gänga är täckta och koniska, och är utformade för användning med BSP/NPT koniska, gängade anslutningar. De är tillverkade av blå LDPE
Serienummer: SR1114
Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.
Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Används i diverse tillämpningar.
Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.
Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.
De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.
Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.
Våra pluggar som avlägsnas från sidan är lätta att ta bort för återanvändning eller kassering. LDPE-pluggar skyddar hål mot inträngande föroreningar. Finns med antingen slät cylinder eller räfflad version för olika tät passning i tillämpningen.
Serienummer: SR1120
Vinklade glidfötter som trycks på, svängbara med fjäderinsats. Insatsen och glidfoten levereras i ett stycke för att underlätta appliceringen. Glidfötterna är utformade med ändlock för rör för prydlig avslutning och har kulled för att kunna vinklas. I sortimentet finns olika bastyper att välja bland, beroende på ändamål.
Serienummer: SR6453, SR6450, SR6427, SR6426, SR6452
Påtryckbara buffertar kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Det presspassade skaftet håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.
Serienummer: SR5807
Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.
Serienummer: SR5795
Raka maskeringslock och pluggar passar på pinnbultar, stift eller rörändar och är en utmärkt maskeringslösning. De kan även användas som pluggar för att täcka gängade och ogängade hål. Sortimentet levereras i olika färger som indikerar storlek. Finns i färgerna svart, natur, blått, grönt, rosa, orange, gult, lila och grått. Vi erbjuder också ett antal storlekar för att passa dina behov.
Serienummer: SR1052, SR1095
Raka maskeringsslangar av naturfärgad silikon är perfekta för maskering av långa profiler men är också flexibla för anpassning till olika längder.
Serienummer: SRF0064, SR1088, SRF0065
Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.
De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.
Rektangulära insatser och glidfötter passar särskilt väl för lätta rektangulära rör. När de är på plats i röränden får den färdiga produkten en snygg och prydlig utsida.
De är räfflade för enkel montering och god passform. De här insatserna skyddar ytan och förhindrar smuts och andra föroreningar från att tränga in i röret.
Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.
De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.
Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.
Dessa räfflade ändskydd är icke-gängade och finns i rött och gult. Vi erbjuder många storlekar för att passa din tillämpning. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade rör, slangar och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse.
Serienummer: SR1046
Runda insatser, glidpluggar, används som skyddsplugg eller glidfot. Locket är trappformat för att underlätta införande och ge säker passning. Perfekta för att skydda och avsluta rörändar i måttligt till mycket belastade användningsområden
Serienummer: SR1632
Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.
De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.
Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.
Serienummer: SR5438, SR1571
Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Runda insatser används för att avsluta änden av rörformiga produkter, vilket ger ett visuellt tilltalande och prydligt utseende.
Presspassade klotformade glidfötter är ett vanligt kraftigt glidskydd som hanterar en stor mängd benvinklar och förbättrar det slutgiltiga utseendet. Klotformade ändskydd kan även användas som dekorativ toppavslutning eller som knopp.
Serienummer: SR1634
Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Ett urval olika typer och modeller finns:
Runda ändskydd av standardtyp har inga gängor och finns i en stor mängd olika storlekar. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Alla finns i många storlekar.
Serienummer: SR5763
Dessa svarta, runda hängarlock av PVC är snygga med en praktisk hängare. De är böjliga för god passning och har god tålighet mot väderpåverkan, vilket gör dem lämpade för utomhusbruk.
Serienummer: SR1512
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.