Menü Arama

Ayarlanabilir Ayaklar - Standart/Mafsalsız

Stokta

Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Series Code :SR5439

Seri Kodu: SR5439

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Montaj Tipi Taban Çapı Satın Al
44100 Stokta
M8
25.0 mm
17 Stokta
M10
58.0 mm
54000 Stokta
M12
48.0 mm
122100 Stokta
M12
48.0 mm
127596 Stokta
M12
48.0 mm
17180 Stokta
M8
38.0 mm
183600 Stokta
M8
48.0 mm
230125 Stokta
M10
38.0 mm
21100 Stokta
M8
48.0 mm
466135 93200 Stokta
M10
30.0 mm
111300 Stokta
M12
38.0 mm
182400 Stokta
M12
38.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
38.0 mm
13600 Stokta
M12
38.0 mm
67200 Stokta
M8
48.0 mm
82800 Stokta
M10
48.0 mm
655200 Stokta
M12
38.0 mm
132050 Stokta
M10
48.0 mm
183600 Stokta
M8
38.0 mm
41400 Stokta
M8
38.0 mm
  • / 3
Ayarlanabilir Ayaklar 25.0 mm M8 Siyah

497509


Stok Seviyeleri
44100 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polypropylene;Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Ayarlanabilir Ayaklar 58.0 mm M10 Siyah

465520


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    58.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polypropylene;Steel
  • GTIP Numarası
    3926909790
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M12 Siyah

466162


Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M12 Siyah

466166


Stok Seviyeleri
122100 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M12 Siyah

466164


Stok Seviyeleri
127596 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M8 Siyah

466139


Stok Seviyeleri
17180 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M8 Siyah

466153


Stok Seviyeleri
183600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M10 Siyah

466143


Stok Seviyeleri
230125 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M8 Siyah

466156


Stok Seviyeleri
21100 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
30.0 mm Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar M10

466135


Stok Seviyeleri
93200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M12 Siyah

466150


Stok Seviyeleri
111300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M12 Siyah

466148


Stok Seviyeleri
182400 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M10 Siyah

466146


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M12 Siyah

466149


Stok Seviyeleri
13600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M8 Siyah

466154


Stok Seviyeleri
67200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M10 Siyah

466157


Stok Seviyeleri
82800 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M12 Siyah

466147


Stok Seviyeleri
655200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M10 Siyah

466161


Stok Seviyeleri
132050 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M8 Siyah

466138


Stok Seviyeleri
183600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M8 Siyah

466140


Stok Seviyeleri
41400 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah