Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.
Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.
Malzeme: Steel Renk: Natural Seri Kodu: SR1554
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.248 in
31.7 mm
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 450 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 170 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 500 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin