Menü Arama

Boru Ucu Kapakları

Stokta

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1610, SR1620

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d h Tip Satın Al
6,5503 TL - 16,0482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.2 mm
12.8 mm
3,5432 TL - 8,681 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
13.3 mm
12,9324 TL - 31,6845 TL 21000 Stokta
69.8 mm
12.1 mm
11,4604 TL - 28,078 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
59.5 mm
12.5 mm
3,1016 TL - 7,599 TL 230988 Stokta
25.5 mm
13.1 mm
3,9533 TL - 9,6855 TL 36000 Stokta
31.7 mm
12.8 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 128 Stokta
57.0 mm
12.5 mm
5,909 TL - 14,477 TL 153000 Stokta
38.0 mm
12.2 mm
8,8844 TL - 21,767 TL 2456 Stokta
47.0 mm
12.4 mm
  • / 2
Boru Ucu Kapakları 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10297

Fiyat Aralığı
16,0482 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10541

Fiyat Aralığı
8,681 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Kırmızı

10856

Fiyat Aralığı
31,6845 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10557

Fiyat Aralığı
28,078 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Kırmızı

10888

Fiyat Aralığı
7,599 TL - 3,1016 TL

Stok Seviyeleri
230988 Stokta
Özellikler
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10192

Fiyat Aralığı
9,6855 TL - 3,9533 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10402

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
128 Stokta
Özellikler
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

10594

Fiyat Aralığı
14,477 TL - 5,909 TL

Stok Seviyeleri
153000 Stokta
Özellikler
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

10918

Fiyat Aralığı
21,767 TL - 8,8844 TL

Stok Seviyeleri
2456 Stokta
Özellikler
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790