Menü Arama

Gizli Menteşeler - Vidalı

Stokta

The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.

Series Code :SR5468

Seri Kodu: SR5468

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
43 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yönelimi Mandal Malzemesi Toplam Kanat Uzunluğu Toplam Genişlik Satın Al
207,0242 TL - 248,4291 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
41.0 mm
21.0 mm
493582 206,4985 TL - 289,098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
67.8 mm
23.5 mm
493583 221,2184 TL - 309,7057 TL 69 Stokta
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
67.8 mm
23.5 mm
278,9413 TL - 334,7295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
41.0 mm
21.0 mm
881,5091 TL - 1.057,811 TL 880 Stokta
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
104.5 mm
44.0 mm
256 Stokta
Universal
ABS
118.9 mm
35.6 mm
493581 202,7134 TL - 283,7988 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
67.8 mm
23.5 mm
121,4358 TL - 121,4358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
36.0 mm
22.5 mm
497570 1.577,2326 TL - 1.892,6791 TL 82 Stokta
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
47.5 mm
58.6 mm
191,253 TL - 229,5036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
41.0 mm
21.0 mm
196,9307 TL - 236,3168 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
100.0 mm
50.5 mm
117,0229 TL - 140,4274 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
41.0 mm
21.0 mm
1.051,1029 TL - 1.261,3235 TL 148 Stokta
Sol Tutamaklı
Steel
47.5 mm
30.3 mm
497571 1.741,4641 TL - 2.089,7569 TL 1102 Stokta
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
55.0 mm
80.5 mm
1.051,1029 TL - 1.261,3235 TL 56 Stokta
Ters El
Steel
47.5 mm
30.2 mm
191,253 TL - 229,5036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Steel
41.0 mm
21.0 mm
371,7814 TL - 446,1378 TL 32 Stokta
Steel
52.0 mm
1.789,514 TL - 2.147,4168 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
40.0 mm
195,4997 TL - 273,6997 TL 32 Stokta
Universal
Steel
107.0 mm
28.0 mm
100 Stokta
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
65.0 mm
39.0 mm
  • / 3
Gizli Menteşe 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Steel

497576

Fiyat Aralığı
248,4291 TL - 207,0242 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    15.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    41.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    82.0 mm
  • Toplam Genişlik
    21.0 mm
  • Renk
    Natural
Gizli Menteşe 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Steel

493582

Fiyat Aralığı
289,098 TL - 206,4985 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    20.5 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    67.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    126.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.5 mm
  • Renk
    Natural
Gizli Menteşe 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Steel

493583

Fiyat Aralığı
309,7057 TL - 221,2184 TL

Stok Seviyeleri
69 Stokta
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    23.9 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    67.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    126.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.5 mm
  • Renk
    Natural
Gizli Menteşe 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stainless Steel

497578

Fiyat Aralığı
334,7295 TL - 278,9413 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    15.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    41.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    82.0 mm
  • Toplam Genişlik
    21.0 mm
  • Renk
    Natural
Gizli Menteşe 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Stainless Steel

550065

Fiyat Aralığı
1.057,811 TL - 881,5091 TL

Stok Seviyeleri
880 Stokta
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    6.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    104.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    106.0 mm
  • Toplam Genişlik
    44.0 mm
  • Renk
    Natural
ABS Gizli Menteşe 118.9 mm 35.6 mm

394E


Stok Seviyeleri
256 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    20.2 mm
  • Denge Mesafesi
    83.2 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    118.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    118.9 mm
  • Toplam Genişlik
    35.6 mm
Gizli Menteşe 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Steel

493581

Fiyat Aralığı
283,7988 TL - 202,7134 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    17.5 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    67.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    126.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.5 mm
  • Renk
    Natural
Gizli Menteşe 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Stainless Steel

491921

Fiyat Aralığı
121,4358 TL - 121,4358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    18.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    36.0 mm
  • Toplam Genişlik
    22.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Vida/Kaynak
Steel Gizli Menteşe 47.5 mm 58.6 mm

497570

Fiyat Aralığı
1.892,6791 TL - 1.577,2326 TL

Stok Seviyeleri
82 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Denge Mesafesi
    6.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    47.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    126.5 mm
  • Toplam Genişlik
    58.6 mm
Gizli Menteşe 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Steel

497574

Fiyat Aralığı
229,5036 TL - 191,253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    15.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    41.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    82.0 mm
  • Toplam Genişlik
    21.0 mm
  • Renk
    Natural
Gizli Menteşe 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Steel

497572

Fiyat Aralığı
236,3168 TL - 196,9307 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Denge Mesafesi
    14.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    100.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.5 mm
Gizli Menteşe 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Steel

497575

Fiyat Aralığı
140,4274 TL - 117,0229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    15.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    41.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    82.0 mm
  • Toplam Genişlik
    21.0 mm
  • Renk
    Natural
Gizli Menteşe 90 ° 47.5 mm 30.3 mm Steel

497568

Fiyat Aralığı
1.261,3235 TL - 1.051,1029 TL

Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    47.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    126.5 mm
  • Toplam Genişlik
    30.3 mm
  • Renk
    Natural
Gizli Menteşe 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Steel

497571

Fiyat Aralığı
2.089,7569 TL - 1.741,4641 TL

Stok Seviyeleri
1102 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    55.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    102.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.5 mm
  • Renk
    Natural
Gizli Menteşe 90 ° 47.5 mm 30.2 mm Steel

497569

Fiyat Aralığı
1.261,3235 TL - 1.051,1029 TL

Stok Seviyeleri
56 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.8 mm
  • Denge Mesafesi
    6.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    47.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    126.5 mm
  • Toplam Genişlik
    30.2 mm
Gizli Menteşe 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Steel

497573

Fiyat Aralığı
229,5036 TL - 191,253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Denge Mesafesi
    15.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    41.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    82.0 mm
  • Toplam Genişlik
    21.0 mm
  • Renk
    Natural
Yaylı Menteşeler 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Steel

550066

Fiyat Aralığı
446,1378 TL - 371,7814 TL

Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Toplam Genişlik
    52.0 mm
  • Bitir
    Nickel Plated
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Mandal Malzemesi
    Steel
Gizli Menteşe 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Stainless Steel

550053

Fiyat Aralığı
2.147,4168 TL - 1.789,514 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    240.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw
  • Montaj Yöntemi
    Kaynak
Gizli Menteşe 107.0 mm 28.0 mm Natural

9956320

Fiyat Aralığı
273,6997 TL - 195,4997 TL

Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.5 mm
  • Denge Mesafesi
    24.5 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    107.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
Concealed Hinge 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Stainless Steel

395403E


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Denge Mesafesi
    20.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    65.0 mm
  • Toplam Genişlik
    39.0 mm
  • Renk
    Natural