The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
Series Code :SR5468
Seri Kodu: SR5468
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Mandal Malzemesi | Toplam Kanat Uzunluğu | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
50 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
100 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
395634E | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
2 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
231,3632 TL - 323,9085 TL | 220 Stokta |
Universal
|
Steel
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
107 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
88 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
591 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
100 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
195,4997 TL - 273,6997 TL | 26 Stokta |
Universal
|
Steel
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
213 Stokta |
Sağ Tutamaklı
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
45 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
713 Stokta |
Sol Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
364 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
150 Stokta |
Sağ Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sol Tutamaklı
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
1 Stokta |
Sağ Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
171,2802 TL - 205,5361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.